Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 24 | 63,6016 € |
25 + | 30,2865 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 4.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.157 in |
Overall Leaf Length | 63.0 mm |
Overall Leaf Length | 2.48 in |
Overall Length | 63.0 mm |
Overall Length | 2.48 in |
Overall Thickness | 9.0 mm |
Overall Thickness | 0.354 in |
Overall Width | 140.0 mm |
Overall Width | 5.512 in |
Pin Diameter | 6.8 mm |
Pin Diameter | 0.268 in |
Leaf Shape | Rectangular |
Pin Material | Stainless Steel |
Commodity Code | 7326909890 |
Mounting Method | Fastener Nuts |
Mount Style | Surface Mount |
Standard | RoHs |
Standard | AISI |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.