Menü Suche

Anu-Lok Unverlierbare Schrauben - Zylinderkopf

In Produktion

Unverlierbare Anu-Lok-Schrauben mit Zylinderkopf bieten eine sichere und vibrationsbeständige Befestigung und bleiben gleichzeitig dauerhaft mit der jeweiligen Komponente verbunden. Verfügen über einen Zylinderkopf, der eine einfache Kraftübertragung mit Werkzeugen wie Innensechskantschlüsseln ermöglicht. Anu-Lok 180 (AnuLok) ist eine auf dem Gewinde aufgebrachte, wiederverwendbare Nylonbeschichtung, die wie eine Nylon-Mutter funktioniert. Während der Installation wird die Nylonbeschichtung zusammengepresset, um den Freiraum im Gewinde zu füllen.

Der spezielle Haltemechanismus verhindert ein vollständiges Lösen von der Baugruppe durch Vibration oder mechanische Beanspruchung und ermöglicht gleichzeitig ein wiederholtes Befestigen und Lösen. Diese Funktion ist bei Anwendungen nützlich, die Wartung oder regelmäßigen Zugriff erfordern. Zu den Anwendungen gehören Elektronikgehäuse, Maschinenschutzvorrichtungen und strukturelle Komponenten.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen Schaft mit reduziertem Durchmesser und sollten nicht mit dem empfohlenen Drehmoment für eine entsprechende Maschinenschraube der jeweils gleichen Größe (Maß "d1", s. Tabelle) angezogen werden.

  • Die Unverlierbarkeit der Schrauben entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC (entspricht ISO 4762), die die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Normen garantiert, insbesondere in Branchen, in denen loses Maschinenzubehör ein Risiko darstellen kann.
Material: Edelstahl 303 mit Gewindesicherung Seriennummer: SRP0154

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
78 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Kaufen
2,94 € - 4,20 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
3,00 € - 4,28 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
2,74 € - 3,91 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
3,12 € - 4,45 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
3,23 € - 4,62 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
2,94 € - 4,20 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
3,29 € - 4,70 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
3,00 € - 4,28 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
3,09 € - 4,42 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
3,39 € - 4,84 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
2,98 € - 4,25 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
2,88 € - 4,12 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
3,41 € - 4,87 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
5,12 € - 7,31 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
3,27 € - 4,67 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
3,86 € - 5,51 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
3,29 € - 4,70 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
3,53 € - 5,04 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
4,09 € - 5,84 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
4,47 € - 6,38 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
  • von 4
Unverlierbare Schraube M2.5 2.5 5.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757878

Preisbereich
4,20 € - 2,94 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M3 20.0 2.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757953

Preisbereich
4,28 € - 3,00 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M3 8.0 2.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757915

Preisbereich
3,91 € - 2,74 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M3 25.0 2.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757960

Preisbereich
4,45 € - 3,12 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M3 30.0 2.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757977

Preisbereich
4,62 € - 3,23 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Unverlierbare Schraube M2.5 2.5 8.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757885

Preisbereich
4,20 € - 2,94 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M4 30.0 2.8 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758035

Preisbereich
4,70 € - 3,29 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M4 16.0 2.8 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758004

Preisbereich
4,28 € - 3,00 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M4 20.0 2.8 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758011

Preisbereich
4,42 € - 3,09 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M5 25.0 3.7 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758103

Preisbereich
4,84 € - 3,39 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Unverlierbare Schraube M2.5 2.5 10.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757892

Preisbereich
4,25 € - 2,98 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M3 16.0 2.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757946

Preisbereich
4,12 € - 2,88 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M6 25.0 4.2 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758189

Preisbereich
4,87 € - 3,41 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Schraube M10 10.0 20.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758356

Preisbereich
7,31 € - 5,12 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M6 12.0 4.2 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758158

Preisbereich
4,67 € - 3,27 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M8 25.0 6.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758271

Preisbereich
5,51 € - 3,86 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M5 20.0 3.7 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758097

Preisbereich
4,70 € - 3,29 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M5 35.0 3.7 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758127

Preisbereich
5,04 € - 3,53 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M6 60.0 4.2 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758233

Preisbereich
5,84 € - 4,09 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M6 80.0 4.2 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758240

Preisbereich
6,38 € - 4,47 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5