Menü Suche

Unverlierbare Schraube M20 20.0 60.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

Diese unverlierbare Anu-Lok-Schraube mit Zylinderkopf verfügt über ein Anu-Lok-Patch, eine flache, auf dem Gewinde aufgebrachte, wiederverwendbare Nylonbeschichtung, die sich bei der Montage zusammenpresst und den Freiraum im Gewinde ausfüllt. Dadurch ergibt sich eine sicherere Befestigung. Entspricht ISO 4762. Gefertigt aus Edelstahl.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20758615

Hersteller-Artikelnummer:

20758615

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 20,41 €
100 - 199 18,37 €
200 - 499 16,33 €
500 + 14,29 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

20,41 €

1 x 20,41 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M20
l1 025 60.0
d2 a012 16.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
l2 025 25.0
A/F 19.0
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Kopftyp Zyinderkopfform
Material Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns