Menü Suche

Unverlierbare Schraube M10 10.0 25.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

Diese unverlierbare Anu-Lok-Schraube mit Zylinderkopf verfügt über ein Anu-Lok-Patch, eine flache, auf dem Gewinde aufgebrachte, wiederverwendbare Nylonbeschichtung, die sich bei der Montage zusammenpresst und den Freiraum im Gewinde ausfüllt. Dadurch ergibt sich eine sicherere Befestigung. Entspricht ISO 4762. Gefertigt aus Edelstahl.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20758363

Hersteller-Artikelnummer:

20758363

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 7,61 €
100 - 199 6,85 €
200 - 499 6,09 €
500 + 5,33 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

7,61 €

1 x 7,61 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M10
l1 025 25.0
d2 a012 7.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
l2 025 12.5
A/F 8.0
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Kopftyp Zyinderkopfform
Material Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns