Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Material: Edelstahl 303 mit Gewindesicherung Seriennummer: SRP0130
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,271 € - 4,667 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
5.0
|
4.0
|
14.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 3,3525 € - 4,7893 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
5.0
|
4.0
|
20.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 3,6276 € - 5,1867 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
5.0
|
4.0
|
35.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 3,4137 € - 4,881 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
6.0
|
5.0
|
20.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 3,1181 € - 4,453 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
6.0
|
5.0
|
3.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 3,8926 € - 5,5637 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
6.0
|
5.0
|
40.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 3,1487 € - 4,504 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 3,2099 € - 4,5855 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
5.0
|
4.0
|
10.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 4,8912 € - 6,9802 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
6.0
|
5.0
|
80.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 3,2404 € - 4,6263 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
5.0
|
4.0
|
12.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 3,6888 € - 5,2682 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
5.0
|
4.0
|
40.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 3,862 € - 5,523 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
5.0
|
4.0
|
50.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 5,4313 € - 7,7546 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
8.0
|
6.0
|
70.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 4,3715 € - 6,2465 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
10.0
|
7.0
|
8.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 6,4095 € - 9,1608 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
8.0
|
6.0
|
100.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 5,0033 € - 7,1534 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
10.0
|
7.0
|
25.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 3,648 € - 5,2173 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
8.0
|
6.0
|
6.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 3,7499 € - 5,3599 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
8.0
|
6.0
|
12.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 3,8416 € - 5,4822 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
8.0
|
6.0
|
18.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 3,8111 € - 5,4415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
8.0
|
6.0
|
16.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0