Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20757656
20757656
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1 - 99 | 15,1118 € |
| 100 - 199 | 13,6037 € |
| 200 - 499 | 12,0853 € |
| 500 + | 10,5772 € |
| d1+0|-0.025 | 16.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 50.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 24.0 |
| l2 | 18.0 |
| h1 | 11.0 |
| A/F | 8.0 |
| Kopftyp | Zyinderkopfform |
| Antriebstyp | Sechskant-Betätigung |
| Material | Edelstahl 303 mit Gewindesicherung |