Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Antriebswellenschutzkappen schützen die Enden freiliegender Antriebswellen während des Transports und der Lagerung vor Öl und Chemikalien. Sie sind reiß- und bruchfest.Antriebswellen-Schutzkappen werden zum Schutz und zur Maskierung der Antriebswelle und der sie umgebenden Lager vor Öl und einer Reihe von Chemikalien verwendet.Passend für DIN 748, IEC 600-72 und ISO 775 R Material: LDPE, Flexibles PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SR1079
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | d | H | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10262719 | 1,34 € - 4,1579 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.094 in
104.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
1
|
|
| 0,2395 € - 0,5875 € | 300 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 0,3601 € - 0,3787 € | 2990 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 1,5926 € - 1,6786 € | 274 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 3,4291 € - 3,6013 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 0,505 € - 0,5308 € | 399 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 3,4721 € - 3,6443 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 3,1852 € - 3,343 € | 294 Auf Lager |
2.559 in
65.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 2,64 € - 2,7978 € | 78 Auf Lager |
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 2,3817 € - 2,5108 € | 47 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 0,812 € - 0,8551 € | 250 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 0,1664 € - 0,4278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 0,1252 € - 0,1252 € | 11990 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 0,406 € - 0,4289 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 0,3601 € - 0,3601 € | 780 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 0,6872 € - 0,8049 € | 400 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 0,3629 € - 0,3802 € | 21059 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 5,2513 € - 5,5239 € | 127 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 2,2382 € - 2,353 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2
|
||
| 0,6255 € - 0,7317 € | 31 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyvinylchlorid
|
2