Menü Suche

Anschweißscharniere ‒ mit Rundkopf

Auf Lager

Die Funktionsweise von Anschweißscharnieren aus Stahl, Aluminium und Edelstahl basiert auf einem sehr einfachen Design. Die Stahlversionen sind mit einem Stift aus Stahl oder Messing erhältlich und sind sehr vielseitig einsetzbar. Sie sind mit und ohne Schmiernippel erhältlich und werden in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Die Aluminiumversion wird mit Unterlegscheiben aus Edelstahl geliefert und wird ebenfalls in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Stiftdurchmesser Gesamtdurchmesser Gesamtlänge Material Gesamtbreite Kaufen
7,7379 € - 13,9863 € 604 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminium
19.6 mm
0,6809 € - 3,424 € In Produktion
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Stahl
10.0 mm
7,8346 € - 17,0041 € 375 Auf Lager
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Stahl
25.4 mm
7,8346 € - 17,0041 € 675 Auf Lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Edelstahl 304
15.5 mm
4,698 € - 10,2141 € 119 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stahl
19.6 mm
1,8792 € - 5,107 € 179 Auf Lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stahl
11.9 mm
  • von 2
Anschweißscharnier 60.0 mm 10.0 mm Edelstahl

1501189

Preisbereich
36,162 € - 17,22 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl 304
Anschweißscharnier 80.0 mm 13.0 mm Stahl

1349725

Preisbereich
5,6583 € - 2,6115 €

Lagerbestände
5315 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    15.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 100.0 mm 16.0 mm Stahl

1349729

Preisbereich
12,7095 € - 5,8587 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 50.0 mm 8.0 mm Stahl

1349735

Preisbereich
4,2365 € - 1,5614 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    5.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 40.0 mm 8.0 mm Stahl

1349739

Preisbereich
4,5557 € - 1,6719 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    5.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 120.0 mm 16.0 mm Stahl

1349743

Preisbereich
14,5376 € - 6,6878 €

Lagerbestände
314 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 60.0 mm 10.0 mm Edelstahl 304

1349748

Preisbereich
13,6381 € - 5,2783 €

Lagerbestände
249 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    11.9 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
Anschweißscharnier 60.0 mm 10.0 mm Aluminium

1349730

Preisbereich
9,9529 € - 3,8551 €

Lagerbestände
1396 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    11.9 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Korpusmaterial
    Aluminium
Anschweißscharnier 100.0 mm 16.0 mm Stahl

1349726

Preisbereich
8,8502 € - 4,09 €

Lagerbestände
425 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 80.0 mm 13.0 mm Aluminium

1349731

Preisbereich
15,3501 € - 2,7878 €

Lagerbestände
292 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    15.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Korpusmaterial
    Aluminium
Anschweißscharnier 70.0 mm 11.5 mm Stahl

1349736

Preisbereich
4,7878 € - 1,7686 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    11.5 mm
  • Gesamtlänge
    70.0 mm
  • Gesamtbreite
    13.2 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 50.0 mm 8.0 mm Stahl

1349740

Preisbereich
4,7878 € - 1,7686 €

Lagerbestände
1879 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    5.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 150.0 mm 20.0 mm Stahl

1349744

Preisbereich
22,7205 € - 10,4462 €

Lagerbestände
969 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
  • Stiftdurchmesser
    13.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 120.0 mm 16.0 mm Edelstahl 304

1349749

Preisbereich
44,2514 € - 20,395 €

Lagerbestände
164 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
Anschweißscharnier 180.0 mm 20.0 mm Stahl

1349745

Preisbereich
26,1155 € - 12,7261 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    180.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
  • Stiftdurchmesser
    13.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 60.0 mm 10.0 mm Stahl

1349724

Preisbereich
4,5557 € - 1,7548 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    11.9 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 80.0 mm 13.0 mm Stahl

1349728

Preisbereich
9,9529 € - 1,848 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    15.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 100.0 mm 16.0 mm Edelstahl 304

1349733

Preisbereich
31,8029 € - 14,6468 €

Lagerbestände
228 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
Anschweißscharnier 180.0 mm 20.0 mm Stahl

1349738

Preisbereich
20,4572 € - 9,4099 €

Lagerbestände
281 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    180.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
  • Stiftdurchmesser
    13.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 70.0 mm 11.5 mm Stahl

1349742

Preisbereich
5,6583 € - 2,1003 €

Lagerbestände
1173 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    11.5 mm
  • Gesamtlänge
    70.0 mm
  • Gesamtbreite
    13.2 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 120.0 mm 16.0 mm Aluminium

1349747

Preisbereich
13,9863 € - 7,7379 €

Lagerbestände
604 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Korpusmaterial
    Aluminium
Anschweißscharnier 40.0 mm 8.0 mm Stahl

1349723

Preisbereich
3,424 € - 0,6809 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    5.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 150.0 mm 20.0 mm Stahl

1349727

Preisbereich
17,0041 € - 7,8346 €

Lagerbestände
375 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
  • Stiftdurchmesser
    13.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 80.0 mm 13.0 mm Edelstahl 304

1349732

Preisbereich
17,0041 € - 7,8346 €

Lagerbestände
675 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    15.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
Anschweißscharnier 120.0 mm 16.0 mm Stahl

1349737

Preisbereich
10,2141 € - 4,698 €

Lagerbestände
119 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 60.0 mm 10.0 mm Stahl

1349741

Preisbereich
5,107 € - 1,8792 €

Lagerbestände
179 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    11.9 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl