Menü Suche

Anschweißbänder - Schmiernippel

Auf Lager

Die Funktionsweise von Anschweißscharnieren aus Stahl, Aluminium und Edelstahl basiert auf einem sehr einfachen Design. Die Stahlversionen sind mit einem Stift aus Stahl oder Messing erhältlich und sind sehr vielseitig einsetzbar. Sie sind mit und ohne Schmiernippel erhältlich und werden in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Die Aluminiumversion wird mit Unterlegscheiben aus Edelstahl geliefert und wird ebenfalls in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
30 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Stiftdurchmesser Gesamtdurchmesser Gesamtlänge Material Gesamtbreite Kaufen
8,3777 € - 21,8216 € 458 Auf Lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminium
10215005 4,1818 € - 10,9108 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stahl
8,1665 € - 22,5608 € 2236 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stahl
13,151 € - 39,415 € 410 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Edelstahl
5,6321 € - 14,6956 € 1251 Auf Lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminium
9,2366 € - 25,5473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stahl
10341186 13,3762 € - 35,0979 € 295 Auf Lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Edelstahl
24,1899 € - 59,906 € 177 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Edelstahl
9,124 € - 25,1629 € 186 Auf Lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Edelstahl
3,3792 € - 3,5716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stahl
11,0248 € - 30,4261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Stahl
9,3493 € - 20,6684 € 94 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aluminium
10341070 5,8714 € - 16,174 € 1895 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stahl
1,0432 € - 2,1907 € 400 Auf Lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stahl
14,3619 € - 39,6811 € 560 Auf Lager
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Stahl
5,3223 € - 14,6956 € 118 Auf Lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stahl
2,9259 € - 3,077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stahl
2,8442 € - 7,4512 € 105 Auf Lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stahl
10341087 3,0976 € - 8,7227 € 10 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stahl
17,361 € - 45,2696 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Stahl
  • von 2
Anschweißscharnier 80.0 mm 13.0 mm Aluminium

10215036

Preisbereich
21,8216 € - 8,3777 €

Lagerbestände
458 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Anschweißscharnier 80.0 mm 13.0 mm Stahl

10215005

Preisbereich
10,9108 € - 4,1818 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stiftmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 100.0 mm 16.0 mm Stahl

10341124

Preisbereich
22,5608 € - 8,1665 €

Lagerbestände
2236 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stiftmaterial
    Messing
Anschweißscharnier 120.0 mm 16.0 mm Edelstahl

10341209

Preisbereich
39,415 € - 13,151 €

Lagerbestände
410 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Anschweißscharnier 60.0 mm 10.0 mm Aluminium

10215029

Preisbereich
14,6956 € - 5,6321 €

Lagerbestände
1251 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Anschweißscharnier 120.0 mm 16.0 mm Stahl

10341131

Preisbereich
25,5473 € - 9,2366 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stiftmaterial
    Messing
Anschweißscharnier 80.0 mm 13.0 mm Edelstahl

10341186

Preisbereich
35,0979 € - 13,3762 €

Lagerbestände
295 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Anschweißscharnier 100.0 mm 16.0 mm Edelstahl

10341193

Preisbereich
59,906 € - 24,1899 €

Lagerbestände
177 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Anschweißscharnier 60.0 mm 10.0 mm Edelstahl

10341179

Preisbereich
25,1629 € - 9,124 €

Lagerbestände
186 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Anschweißscharnier 70.0 mm

10640418

Preisbereich
3,5716 € - 3,3792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    11.5 mm
  • Gesamtlänge
    70.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stiftmaterial
    Messing
Anschweißscharnier 150.0 mm 20.0 mm Stahl

10341094

Preisbereich
30,4261 € - 11,0248 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    13.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stiftmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 100.0 mm 16.0 mm Aluminium

10341155

Preisbereich
20,6684 € - 9,3493 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Anschweißscharnier 100.0 mm 16.0 mm Stahl

10341070

Preisbereich
16,174 € - 5,8714 €

Lagerbestände
1895 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stiftmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 60.0 mm 10.0 mm Stahl

10341117

Preisbereich
2,1907 € - 1,0432 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stiftmaterial
    Messing
Anschweißscharnier 150.0 mm 20.0 mm Stahl

10341148

Preisbereich
39,6811 € - 14,3619 €

Lagerbestände
560 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    13.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stiftmaterial
    Messing
Anschweißscharnier 80.0 mm 13.0 mm Stahl

10340929

Preisbereich
14,6956 € - 5,3223 €

Lagerbestände
118 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stiftmaterial
    Messing
Anschweißscharnier 70.0 mm

10640272

Preisbereich
3,077 € - 2,9259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    11.5 mm
  • Gesamtlänge
    70.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stiftmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 60.0 mm 10.0 mm Stahl

10214992

Preisbereich
7,4512 € - 2,8442 €

Lagerbestände
105 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stiftmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 120.0 mm 16.0 mm Stahl

10341087

Preisbereich
8,7227 € - 3,0976 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stiftmaterial
    Stahl
Anschweißscharnier 180.0 mm 20.0 mm Stahl

10215012

Preisbereich
45,2696 € - 17,361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    180.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    13.0 mm
  • Material
    Stahl
  • Stiftmaterial
    Messing