Menü Suche

Ansatzscheiben

Auf Lager

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Unterlegscheiben mit Bund sind konzipiert, um Baugruppen, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist, gegen Elektrizität und Feuchtigkeit zu isolieren.
  • Sie sind selbstschmierend sowie korrosionsbeständig und abriebfest.
  • In feuchten Umgebungen wird empfohlen, Unterlegscheiben mit Bund nicht zu verwenden.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
357 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flanschhöhe Mindestaußendurchmesser Farbe Material Innendurchmesser Maximaler Außendurchmesser Kaufen
0,0304 € - 0,0375 € 3664 Auf Lager
1.5 mm
6.0 mm
Natur
Nylon 6/6
4.1 mm
8.4 mm
0,1682 € - 0,2036 € 3757 Auf Lager
1.5 mm
8 mm
Schwarz
Nylon 6/6
6.1 mm
12.3 mm
34801 Auf Lager
2.5 mm
10.0 mm
Natur
Nylon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
0,3468 € - 0,4196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.3 mm
18.9 mm
Schwarz
Nylon 6/6
16.4 mm
25.4 mm
0,038 € - 0,0469 € 1000 Auf Lager
3.2 mm
9.4 mm
Natur
Nylon 6/6
6.4 mm
15.2 mm
0,0373 € - 0,046 € 998 Auf Lager
0.8 mm
3 mm
Natur
Nylon 6/6
1.9 mm
5 mm
0,0305 € - 0,0377 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
3.7 mm
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
6 mm
0,0529 € - 0,0653 € 4088 Auf Lager
1.2 mm
4.9 mm
Natur
Nylon 6/6
4.1 mm
7.6 mm
0,0336 € - 0,0415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
5.2 mm
Natur
Nylon 6/6
4.4 mm
8.8 mm
0,044 € - 0,0543 € 748 Auf Lager
1.6 mm
12.7 mm
Natur
Nylon 6/6
10 mm
15.9 mm
0,1157 € - 0,1428 € 12000 Auf Lager
3.2 mm
13.9 mm
Natur
Nylon 6/6
10.3 mm
24.9 mm
0,025 € - 0,0309 € 14000 Auf Lager
0.8 mm
3.6 mm
Natur
Nylon 6/6
2.4 mm
6.4 mm
0,0221 € - 0,0273 € 396945 Auf Lager
1.6 mm
5.3 mm
Natur
Nylon 6/6
4.3 mm
8.8 mm
0,0365 € - 0,0451 € 23000 Auf Lager
1.6 mm
5.2 mm
Natur
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,0381 € - 0,0471 € 1000 Auf Lager
0.8 mm
5.9 mm
Natur
Nylon 6/6
4.7 mm
8 mm
0,0381 € - 0,0471 € 3198 Auf Lager
1.6 mm
5.6 mm
Natur
Nylon 6/6
4.4 mm
8.6 mm
0,0929 € - 0,1147 € 581 Auf Lager
1.7 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
5.1 mm
12.6 mm
0,0336 € - 0,0415 € 11990 Auf Lager
0.8 mm
4.3 mm
Natur
Nylon 6/6
2.6 mm
6.4 mm
0,0277 € - 0,0343 € 15000 Auf Lager
2 mm
8 mm
Natur
Nylon 6/6
6.1 mm
12.2 mm
0,0221 € - 0,0273 € 3998 Auf Lager
0.8 mm
3.6 mm
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
5.1 mm
  • von 18
Ansatzscheibe 4.1 mm 6.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10331361

Preisbereich
0,0375 € - 0,0304 €

Lagerbestände
3664 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    6.0 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    6.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8.4 mm
Ansatzscheibe 0.240 in 0.315 in 0.483 in Nylon 6/6

10334478

Preisbereich
0,2036 € - 0,1682 €

Lagerbestände
3757 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    12.3 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    8 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    8 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.3 mm
Durchführung mit Flansch 8.1 mm 10.0 mm 14.2 mm Nylon 6/6

10184097


Lagerbestände
34801 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    10.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Flanschhöhe
    2.5 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 0.645 in 0.745 in 1.000 in Nylon 6/6

10334898

Preisbereich
0,4196 € - 0,3468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    25.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    18.9 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    18.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    25.4 mm
Ansatzscheibe 0.250 in 0.370 in 0.600 in Nylon 6/6

10625026

Preisbereich
0,0469 € - 0,038 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    15.2 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    9.4 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    9.4 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.2 mm
Ansatzscheibe 0.075 in 0.118 in 0.281 in Nylon 6/6 Natur

10334171

Preisbereich
0,046 € - 0,0373 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    7.1 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    5 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    5 mm
Ansatzscheibe 0.115 in 0.145 in 0.093 in Nylon 6/6 Natur

10334232

Preisbereich
0,0377 € - 0,0305 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.4 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.7 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    3.7 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6 mm
Ansatzscheibe 0.160 in 0.194 in 0.125 in Nylon 6/6 Natur

10334317

Preisbereich
0,0653 € - 0,0529 €

Lagerbestände
4088 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    7.6 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    4.9 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    4.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.6 mm
Ansatzscheibe 0.173 in 0.205 in 0.375 in Nylon 6/6 Natur

10334331

Preisbereich
0,0415 € - 0,0336 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    9.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    8.8 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    5.2 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    5.2 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8.8 mm
Ansatzscheibe 0.395 in 0.500 in 0.625 in Nylon 6/6

10334690

Preisbereich
0,0543 € - 0,044 €

Lagerbestände
748 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    8 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    15.9 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    12.7 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    12.7 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.9 mm
Ansatzscheibe 0.406 in 0.546 in 0.980 in Nylon 6/6

10334874

Preisbereich
0,1428 € - 0,1157 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    6.4 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    24.9 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    13.9 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    13.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    24.9 mm
Ansatzscheibe 0.093 in 0.140 in 0.040 in Nylon 6/6 Natur

10334188

Preisbereich
0,0309 € - 0,025 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.6 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    3.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.4 mm
Ansatzscheibe 0.171 in 0.209 in 0.047 in Nylon 6/6 Natur

10334348

Preisbereich
0,0273 € - 0,0221 €

Lagerbestände
396945 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    8.8 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    5.3 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    5.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8.8 mm
Ansatzscheibe 0.173 in 0.205 in 0.375 in Nylon 6/6 Natur

10334362

Preisbereich
0,0451 € - 0,0365 €

Lagerbestände
23000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    9.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    8.7 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    5.2 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    5.2 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8.7 mm
Ansatzscheibe 0.184 in 0.234 in 0.188 in Nylon 6/6 Natur

10334287

Preisbereich
0,0471 € - 0,0381 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.8 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    8 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    5.9 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    5.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8 mm
Ansatzscheibe 0.175 in 0.220 in 0.094 in Nylon 6/6 Natur

10334324

Preisbereich
0,0471 € - 0,0381 €

Lagerbestände
3198 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.4 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    8.6 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    5.6 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    5.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8.6 mm
Ansatzscheibe 0.200 in 0.312 in 0.187 in Nylon 6/6 Natur

10334454

Preisbereich
0,1147 € - 0,0929 €

Lagerbestände
581 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.7 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    7.9 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.6 mm
Ansatzscheibe 0.102 in 0.169 in 0.063 in Nylon 6/6 Natur

10334263

Preisbereich
0,0415 € - 0,0336 €

Lagerbestände
11990 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.6 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    4.3 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    4.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.4 mm
Ansatzscheibe 0.240 in 0.315 in 0.236 in Nylon 6/6 Natur

10334430

Preisbereich
0,0343 € - 0,0277 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    6 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    12.2 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    8 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    8 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.2 mm
Ansatzscheibe 0.115 in 0.140 in 0.031 in Nylon 6/6 Natur

10334201

Preisbereich
0,0273 € - 0,0221 €

Lagerbestände
3998 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    0.8 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    5.1 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.6 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    3.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    5.1 mm