Menü Suche

Ansatzscheiben

Auf Lager

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Unterlegscheiben mit Bund sind konzipiert, um Baugruppen, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist, gegen Elektrizität und Feuchtigkeit zu isolieren.
  • Sie sind selbstschmierend sowie korrosionsbeständig und abriebfest.
  • In feuchten Umgebungen wird empfohlen, Unterlegscheiben mit Bund nicht zu verwenden.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
357 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flanschhöhe Mindestaußendurchmesser Farbe Material Innendurchmesser Maximaler Außendurchmesser Kaufen
0,1621 € - 0,1865 € 2180 Auf Lager
1.7 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,152 € - 0,198 € 12000 Auf Lager
2.5 mm
12.5 mm
Schwarz
Nylon 6/6
10.2 mm
28.0 mm
0,0761 € - 0,1063 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.4 mm
3.2 mm
Schwarz
Nylon 6/6
2.7 mm
5.0 mm
0,1361 € - 0,1764 € 1777 Auf Lager
1.0 mm
11.0 mm
Schwarz
Nylon 6/6
10.2 mm
16.0 mm
0,3228 € - 0,4017 € 2997 Auf Lager
32.0 mm
14.5 mm
Schwarz
Nylon 6/6
10.5 mm
21.0 mm
0,1242 € - 0,1606 € 14000 Auf Lager
15.0 mm
7.8 mm
Schwarz
Nylon 6/6
6.1 mm
12.0 mm
0,1693 € - 0,2195 € 2660 Auf Lager
0.6 mm
3.5 mm
Schwarz
Nylon 6/6
3.0 mm
5.9 mm
0,0794 € - 0,1109 € 48 Auf Lager
8.0 mm
3.4 mm
Schwarz
Nylon 6/6
3.1 mm
10.0 mm
0,1073 € - 0,1492 € 5612 Auf Lager
10.0 mm
5.2 mm
Schwarz
Nylon 6/6
4.1 mm
10.0 mm
0,1106 € - 0,1535 € 19311 Auf Lager
2.0 mm
10.9 mm
Natur
Nylon 6/6
10.2 mm
18.0 mm
0,1563 € - 0,2037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
15.8 mm
Natur
Nylon 6/6
12.2 mm
25.0 mm
0,1793 € - 0,2324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
17.8 mm
Natur
Nylon 6/6
16.2 mm
25.0 mm
0,2715 € - 0,2827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
3.6 mm
Schwarz
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
0,1492 € - 0,2066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
9.7 mm
Schwarz
Nylon 6/6
4.5 mm
15.7 mm
0,0783 € - 0,1242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.4 mm
4.9 mm
Schwarz
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
0,0889 € - 0,1241 € 904 Auf Lager
4.5 mm
3.9 mm
Schwarz
Nylon 6/6
3.1 mm
7.5 mm
0,1549 € - 0,2023 € 2679 Auf Lager
2.3 mm
10.0 mm
Schwarz
Nylon 6/6
6.4 mm
16.0 mm
0,0793 € - 0,0793 € 1739 Auf Lager
1.7 mm
3.9 mm
Natur
Nylon 6/6
2.6 mm
10.0 mm
0,3572 € - 0,4462 € 2408 Auf Lager
32.5 mm
14.5 mm
Schwarz
Nylon 6/6
12.5 mm
21.0 mm
0,0987 € - 0,1374 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
6.9 mm
Natur
Nylon 6/6
3.1 mm
15.0 mm
  • von 18
Ansatzscheibe 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016497

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
2180 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 10.2 mm 12.5 mm 28.0 mm Nylon 6/6

10229132

Preisbereich
0,198 € - 0,152 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    12.5 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    28.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 2.7 mm 3.2 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10229163

Preisbereich
0,1063 € - 0,0761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.2 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.7 mm
  • Flanschhöhe
    1.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 10.2 mm 11.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10229194

Preisbereich
0,1764 € - 0,1361 €

Lagerbestände
1777 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    11.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 10.5 mm 14.5 mm 21.0 mm Nylon 6/6

10229231

Preisbereich
0,4017 € - 0,3228 €

Lagerbestände
2997 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    14.5 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    21.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.5 mm
  • Flanschhöhe
    32.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 6.1 mm 7.8 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229279

Preisbereich
0,1606 € - 0,1242 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.8 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.1 mm
  • Flanschhöhe
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm Nylon 6/6

10229316

Preisbereich
0,2195 € - 0,1693 €

Lagerbestände
2660 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.5 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    5.9 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Flanschhöhe
    0.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 3.1 mm 3.4 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10229255

Preisbereich
0,1109 € - 0,0794 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.4 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Flanschhöhe
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 4.1 mm 5.2 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10229293

Preisbereich
0,1492 € - 0,1073 €

Lagerbestände
5612 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    5.2 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.1 mm
  • Flanschhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Isolierunterlegscheibe 10.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055120

Preisbereich
0,1535 € - 0,1106 €

Lagerbestände
19311 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    10.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 12.2 mm 15.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055168

Preisbereich
0,2037 € - 0,1563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    15.8 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 16.2 mm 17.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055205

Preisbereich
0,2324 € - 0,1793 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    17.8 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe M2.5 2.9 mm 3.6 mm Schwarz Nylon 6/6

10605868

Preisbereich
0,2827 € - 0,2715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.1 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    6.4 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    3.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.4 mm
Ansatzscheibe 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10228913

Preisbereich
0,2066 € - 0,1492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    9.7 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.5 mm
  • Flanschhöhe
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 3.5 mm 4.9 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10228968

Preisbereich
0,1242 € - 0,0783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.5 mm
  • Flanschhöhe
    7.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 3.1 mm 3.9 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10229002

Preisbereich
0,1241 € - 0,0889 €

Lagerbestände
904 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Flanschhöhe
    4.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 6.4 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10229033

Preisbereich
0,2023 € - 0,1549 €

Lagerbestände
2679 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    10.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Flanschhöhe
    2.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
Isolierunterlegscheibe 2.6 mm 3.9 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10054864

Preisbereich
0,0793 € - 0,0793 €

Lagerbestände
1739 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 12.5 mm 14.5 mm 21.0 mm Nylon 6/6

10229309

Preisbereich
0,4462 € - 0,3572 €

Lagerbestände
2408 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    14.5 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    21.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
  • Flanschhöhe
    32.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Isolierunterlegscheibe 3.1 mm 6.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10054901

Preisbereich
0,1374 € - 0,0987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur