Menü Suche

Ansatzscheiben

Auf Lager

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Unterlegscheiben mit Bund sind konzipiert, um Baugruppen, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist, gegen Elektrizität und Feuchtigkeit zu isolieren.
  • Sie sind selbstschmierend sowie korrosionsbeständig und abriebfest.
  • In feuchten Umgebungen wird empfohlen, Unterlegscheiben mit Bund nicht zu verwenden.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
357 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flanschhöhe Mindestaußendurchmesser Farbe Material Innendurchmesser Maximaler Außendurchmesser Kaufen
0,3468 € - 0,4196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.3 mm
18.9 mm
Schwarz
Nylon 6/6
16.4 mm
25.4 mm
0,0396 € - 0,0489 € 3 Auf Lager
1.6 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,2381 € - 0,3099 € 956 Auf Lager
5.0 mm
12.4 mm
Natur
Nylon 6/6
10.2 mm
22.5 mm
0,0305 € - 0,0377 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
3 mm
Natur
Nylon 6/6
1.6 mm
4.7 mm
0,0407 € - 0,0502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
9.3 mm
Natur
Nylon 6/6
7.9 mm
14.6 mm
0,0299 € - 0,0369 € 84975 Auf Lager
1.0 mm
4.0 mm
Natur
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,0221 € - 0,0273 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
3.4 mm
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
5.5 mm
0,0381 € - 0,0471 € 1000 Auf Lager
0.8 mm
5.9 mm
Natur
Nylon 6/6
4.7 mm
8 mm
0,0381 € - 0,0471 € 3198 Auf Lager
1.6 mm
5.6 mm
Natur
Nylon 6/6
4.4 mm
8.6 mm
0,0929 € - 0,1147 € 581 Auf Lager
1.7 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
5.1 mm
12.6 mm
0,0291 € - 0,0359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
5.1 mm
11 mm
0,0336 € - 0,0415 € 996 Auf Lager
1.2 mm
4.9 mm
Natur
Nylon 6/6
4.1 mm
7.6 mm
0,0336 € - 0,0415 € 998 Auf Lager
1.2 mm
3.6 mm
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
6.1 mm
0,0356 € - 0,044 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
3.6 mm
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
6.1 mm
0,0392 € - 0,0484 € 3000 Auf Lager
1.6 mm
6.1 mm
Natur
Nylon 6/6
5.6 mm
10.4 mm
0,0336 € - 0,0415 € 11990 Auf Lager
0.8 mm
4.3 mm
Natur
Nylon 6/6
2.6 mm
6.4 mm
0,0378 € - 0,0467 € 992 Auf Lager
1.2 mm
4 mm
Natur
Nylon 6/6
3.2 mm
6.4 mm
0,0373 € - 0,046 € 998 Auf Lager
0.8 mm
3 mm
Natur
Nylon 6/6
1.9 mm
5 mm
0,0305 € - 0,0377 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
3.7 mm
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
6 mm
0,0529 € - 0,0653 € 5088 Auf Lager
1.2 mm
4.9 mm
Natur
Nylon 6/6
4.1 mm
7.6 mm
  • von 18
Ansatzscheibe 0.645 in 0.745 in 1.000 in Nylon 6/6

10334898

Preisbereich
0,4196 € - 0,3468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    25.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    18.9 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    18.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    25.4 mm
Ansatzscheibe 0.261 in 0.312 in 0.513 in Nylon 6/6

10334669

Preisbereich
0,0489 € - 0,0396 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    9.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    13 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    7.9 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13 mm
Senkkopf-Isolierunterlegscheibe 10.2 mm 12.4 mm 22.5 mm Nylon 6/6

10065884

Preisbereich
0,3099 € - 0,2381 €

Lagerbestände
956 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    12.4 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    22.5 mm
  • Innendurchmesser
    10.2 mm
  • Flanschhöhe
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 0.063 in 0.119 in 0.078 in Nylon 6/6 Natur

10334218

Preisbereich
0,0377 € - 0,0305 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    4.7 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    4.7 mm
Ansatzscheibe 0.312 in 0.365 in 0.190 in Nylon 6/6 Natur

10334256

Preisbereich
0,0502 € - 0,0407 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.8 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    14.6 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    9.3 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    9.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    14.6 mm
Ansatzscheibe 3.1 mm 4.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10331347

Preisbereich
0,0369 € - 0,0299 €

Lagerbestände
84975 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    5.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    4.0 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    4.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.2 mm
Ansatzscheibe 0.115 in 0.135 in 0.031 in Nylon 6/6 Natur

10334195

Preisbereich
0,0273 € - 0,0221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    0.8 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    5.5 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.4 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    3.4 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    5.5 mm
Ansatzscheibe 0.184 in 0.234 in 0.188 in Nylon 6/6 Natur

10334287

Preisbereich
0,0471 € - 0,0381 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.8 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    8 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    5.9 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    5.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8 mm
Ansatzscheibe 0.175 in 0.220 in 0.094 in Nylon 6/6 Natur

10334324

Preisbereich
0,0471 € - 0,0381 €

Lagerbestände
3198 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.4 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    8.6 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    5.6 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    5.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8.6 mm
Ansatzscheibe 0.200 in 0.312 in 0.187 in Nylon 6/6 Natur

10334454

Preisbereich
0,1147 € - 0,0929 €

Lagerbestände
581 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.7 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    7.9 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.6 mm
Ansatzscheibe 0.202 in 0.310 in 0.315 in Nylon 6/6 Natur

10334423

Preisbereich
0,0359 € - 0,0291 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    8 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    11 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    7.9 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    11 mm
Ansatzscheibe 0.160 in 0.194 in 0.063 in Nylon 6/6 Natur

10334294

Preisbereich
0,0415 € - 0,0336 €

Lagerbestände
996 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.6 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    7.6 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    4.9 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    4.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.6 mm
Ansatzscheibe 0.115 in 0.140 in 0.125 in Nylon 6/6 Natur

10334225

Preisbereich
0,0415 € - 0,0336 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6.1 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.6 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    3.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.1 mm
Ansatzscheibe 0.115 in 0.140 in 0.109 in Nylon 6/6 Natur

10334270

Preisbereich
0,044 € - 0,0356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.8 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6.1 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.6 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    3.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.1 mm
Ansatzscheibe 0.220 in 0.240 in 0.187 in Nylon 6/6 Natur

10334416

Preisbereich
0,0484 € - 0,0392 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.7 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    10.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    6.1 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    6.1 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.4 mm
Ansatzscheibe 0.102 in 0.169 in 0.063 in Nylon 6/6 Natur

10334263

Preisbereich
0,0415 € - 0,0336 €

Lagerbestände
11990 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.6 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    4.3 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    4.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.4 mm
Ansatzscheibe 0.125 in 0.156 in 0.250 in Nylon 6/6 Natur

10334249

Preisbereich
0,0467 € - 0,0378 €

Lagerbestände
992 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    6.4 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    4 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    4 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.4 mm
Ansatzscheibe 0.075 in 0.118 in 0.281 in Nylon 6/6 Natur

10334171

Preisbereich
0,046 € - 0,0373 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    7.1 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    5 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    5 mm
Ansatzscheibe 0.115 in 0.145 in 0.093 in Nylon 6/6 Natur

10334232

Preisbereich
0,0377 € - 0,0305 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.4 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.7 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    3.7 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6 mm
Ansatzscheibe 0.160 in 0.194 in 0.125 in Nylon 6/6 Natur

10334317

Preisbereich
0,0653 € - 0,0529 €

Lagerbestände
5088 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    7.6 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    4.9 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    4.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.6 mm