Menü Suche

Ansatzscheiben

Auf Lager

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Unterlegscheiben mit Bund sind konzipiert, um Baugruppen, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist, gegen Elektrizität und Feuchtigkeit zu isolieren.
  • Sie sind selbstschmierend sowie korrosionsbeständig und abriebfest.
  • In feuchten Umgebungen wird empfohlen, Unterlegscheiben mit Bund nicht zu verwenden.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
357 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flanschhöhe Mindestaußendurchmesser Farbe Material Innendurchmesser Maximaler Außendurchmesser Kaufen
0,026 € - 0,0321 € 15087 Auf Lager
1.0 mm
3.0 mm
Natur
Nylon 6/6
2.1 mm
4.2 mm
0,0299 € - 0,0369 € 2000 Auf Lager
1.0 mm
4.0 mm
Natur
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,0353 € - 0,0436 € 11682 Auf Lager
2.0 mm
8.0 mm
Natur
Nylon 6/6
6.1 mm
12.2 mm
0,0389 € - 0,0481 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,0399 € - 0,0493 € 694 Auf Lager
1.6 mm
6.6 mm
Natur
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,0372 € - 0,0459 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,0384 € - 0,0474 € 971 Auf Lager
1.6 mm
9.1 mm
Natur
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
0,0406 € - 0,0501 € 2482 Auf Lager
1.6 mm
9.1 mm
Natur
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
0,0304 € - 0,0375 € 958 Auf Lager
2.0 mm
7.0 mm
Natur
Nylon 6/6
5.1 mm
10.2 mm
0,0877 € - 0,1082 € 36998 Auf Lager
1.6 mm
5.2 mm
Natur
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,0411 € - 0,0508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,038 € - 0,0469 € 1000 Auf Lager
3.2 mm
9.4 mm
Natur
Nylon 6/6
6.4 mm
15.2 mm
0,0381 € - 0,0471 € 3198 Auf Lager
1.6 mm
5.6 mm
Natur
Nylon 6/6
4.4 mm
8.6 mm
0,0381 € - 0,0471 € 1000 Auf Lager
0.8 mm
5.9 mm
Natur
Nylon 6/6
4.7 mm
8 mm
0,0336 € - 0,0415 € 11990 Auf Lager
0.8 mm
4.3 mm
Natur
Nylon 6/6
2.6 mm
6.4 mm
0,0472 € - 0,0583 € 500 Auf Lager
1.2 mm
9.5 mm
Natur
Nylon 6/6
8.3 mm
11.9 mm
0,0291 € - 0,0359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
5.1 mm
11 mm
0,0378 € - 0,0467 € 992 Auf Lager
1.2 mm
4 mm
Natur
Nylon 6/6
3.2 mm
6.4 mm
0,0277 € - 0,0343 € 16000 Auf Lager
2 mm
8 mm
Natur
Nylon 6/6
6.1 mm
12.2 mm
0,0221 € - 0,0273 € 3998 Auf Lager
0.8 mm
3.6 mm
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
5.1 mm
  • von 18
Ansatzscheibe 2.1 mm 3.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10331323

Preisbereich
0,0321 € - 0,026 €

Lagerbestände
15087 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    5.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.0 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    3.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    4.2 mm
Ansatzscheibe 3.1 mm 4.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10331354

Preisbereich
0,0369 € - 0,0299 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    10.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    4.0 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    4.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.2 mm
Ansatzscheibe 6.1 mm 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10331460

Preisbereich
0,0436 € - 0,0353 €

Lagerbestände
11682 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    10.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    12.2 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    8.0 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    8.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.2 mm
Ansatzscheibe 0.260 in 0.312 in 0.625 in Nylon 6/6 Natur

10331606

Preisbereich
0,0481 € - 0,0389 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    15.9 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    13 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    7.9 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13 mm
Ansatzscheibe 0.200 in 0.260 in 0.500 in Nylon 6/6 Natur

10331545

Preisbereich
0,0493 € - 0,0399 €

Lagerbestände
694 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    12.7 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    10.1 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    6.6 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    6.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.1 mm
Ansatzscheibe 0.260 in 0.312 in 0.250 in Nylon 6/6 Natur

10331576

Preisbereich
0,0459 € - 0,0372 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    6.4 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    13 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    7.9 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13 mm
Ansatzscheibe 0.320 in 0.360 in 0.375 in Nylon 6/6 Natur

10331637

Preisbereich
0,0474 € - 0,0384 €

Lagerbestände
971 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    9.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    15.7 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    9.1 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    9.1 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.7 mm
Ansatzscheibe 0.320 in 0.360 in 0.250 in Nylon 6/6 Natur

10331620

Preisbereich
0,0501 € - 0,0406 €

Lagerbestände
2482 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    6.4 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    15.9 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    9.1 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    9.1 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.7 mm
Ansatzscheibe 5.1 mm 7.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Natur

10331392

Preisbereich
0,0375 € - 0,0304 €

Lagerbestände
958 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    10.2 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    7.0 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    7.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.2 mm
Ansatzscheibe 0.173 in 0.205 in 0.625 in Nylon 6/6 Natur

10331521

Preisbereich
0,1082 € - 0,0877 €

Lagerbestände
36998 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    15.9 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    8.7 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    5.2 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    5.2 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8.7 mm
Ansatzscheibe 0.260 in 0.312 in 0.125 in Nylon 6/6 Natur

10331552

Preisbereich
0,0508 € - 0,0411 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    13 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    7.9 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13 mm
Ansatzscheibe 0.250 in 0.370 in 0.600 in Nylon 6/6

10625026

Preisbereich
0,0469 € - 0,038 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    3.2 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    15.2 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    9.4 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    9.4 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.2 mm
Ansatzscheibe 0.175 in 0.220 in 0.094 in Nylon 6/6 Natur

10334324

Preisbereich
0,0471 € - 0,0381 €

Lagerbestände
3198 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    2.4 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    8.6 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    5.6 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    5.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8.6 mm
Ansatzscheibe 0.184 in 0.234 in 0.188 in Nylon 6/6 Natur

10334287

Preisbereich
0,0471 € - 0,0381 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    4.8 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    8 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    5.9 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    5.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8 mm
Ansatzscheibe 0.102 in 0.169 in 0.063 in Nylon 6/6 Natur

10334263

Preisbereich
0,0415 € - 0,0336 €

Lagerbestände
11990 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    1.6 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    4.3 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    4.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.4 mm
Ansatzscheibe 0.325 in 0.375 in 0.219 in Nylon 6/6 Natur

10334447

Preisbereich
0,0583 € - 0,0472 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    5.6 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    11.9 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    9.5 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    9.5 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    11.9 mm
Ansatzscheibe 0.202 in 0.310 in 0.315 in Nylon 6/6 Natur

10334423

Preisbereich
0,0359 € - 0,0291 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    8 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    11 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    7.9 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    11 mm
Ansatzscheibe 0.125 in 0.156 in 0.250 in Nylon 6/6 Natur

10334249

Preisbereich
0,0467 € - 0,0378 €

Lagerbestände
992 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    6.4 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    4 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    4 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.4 mm
Ansatzscheibe 0.240 in 0.315 in 0.236 in Nylon 6/6 Natur

10334430

Preisbereich
0,0343 € - 0,0277 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    6 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    12.2 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    8 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    8 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.2 mm
Ansatzscheibe 0.115 in 0.140 in 0.031 in Nylon 6/6 Natur

10334201

Preisbereich
0,0273 € - 0,0221 €

Lagerbestände
3998 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    0.8 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    5.1 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.6 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    3.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    5.1 mm