Menü Suche

Ansatzscheiben

Auf Lager

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Unterlegscheiben mit Bund sind konzipiert, um Baugruppen, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist, gegen Elektrizität und Feuchtigkeit zu isolieren.
  • Sie sind selbstschmierend sowie korrosionsbeständig und abriebfest.
  • In feuchten Umgebungen wird empfohlen, Unterlegscheiben mit Bund nicht zu verwenden.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
357 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flanschhöhe Mindestaußendurchmesser Farbe Material Innendurchmesser Maximaler Außendurchmesser Kaufen
0,1045 € - 0,1463 € 41339 Auf Lager
1.5 mm
6.9 mm
Natur
Nylon 6/6
4.2 mm
15.0 mm
0,1136 € - 0,1578 € 9956 Auf Lager
2.0 mm
11.9 mm
Natur
Nylon 6/6
4.2 mm
18.0 mm
0,103 € - 0,1434 € 74017 Auf Lager
2.0 mm
8.9 mm
Natur
Nylon 6/6
8.2 mm
15.0 mm
59155 Auf Lager
2.0 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
5.2 mm
15.0 mm
0,0987 € - 0,1374 € 37473 Auf Lager
2.0 mm
6.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.2 mm
15.0 mm
0,1136 € - 0,1578 € 1537 Auf Lager
2.0 mm
9.9 mm
Natur
Nylon 6/6
5.2 mm
15.0 mm
0,1165 € - 0,1621 € 40015 Auf Lager
2.0 mm
9.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.2 mm
15.0 mm
0,1315 € - 0,1707 € 17483 Auf Lager
2.0 mm
10.9 mm
Natur
Nylon 6/6
8.2 mm
18.0 mm
0,1136 € - 0,1578 € 81865 Auf Lager
2.0 mm
6.9 mm
Natur
Nylon 6/6
5.2 mm
15.0 mm
0,2367 € - 0,3055 € 6453 Auf Lager
9.0 mm
12.8 mm
Schwarz
Nylon 6/6
8.5 mm
25.0 mm
0,1186 € - 0,1664 € 5996 Auf Lager
10.0 mm
6.2 mm
Schwarz
Nylon 6/6
5.2 mm
12.0 mm
0,1463 € - 0,1908 € 1062 Auf Lager
1.0 mm
16.0 mm
Schwarz
Nylon 6/6
12.5 mm
20.0 mm
0,1186 € - 0,1664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
6.4 mm
Schwarz
Nylon 6/6
5.1 mm
12.0 mm
0,0688 € - 0,0742 € 80000 Auf Lager
1.3 mm
4.9 mm
Natur
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
0,1045 € - 0,1463 € 95 Auf Lager
2.0 mm
8.9 mm
Natur
Nylon 6/6
4.2 mm
15.0 mm
0,0987 € - 0,1374 € 423 Auf Lager
2.0 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
3.1 mm
15.0 mm
0,1045 € - 0,1463 € 25030 Auf Lager
2.0 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
4.2 mm
15.0 mm
0,0911 € - 0,0911 € 8078 Auf Lager
1.7 mm
5.9 mm
Natur
Nylon 6/6
5.2 mm
10.0 mm
0,1165 € - 0,1621 € 4032 Auf Lager
2.0 mm
10.9 mm
Natur
Nylon 6/6
5.2 mm
18.0 mm
0,1256 € - 0,1736 € 45068 Auf Lager
2.0 mm
11.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.2 mm
18.0 mm
  • von 18
Isolierunterlegscheibe 4.2 mm 6.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10054949

Preisbereich
0,1463 € - 0,1045 €

Lagerbestände
41339 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Flanschhöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 4.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10054987

Preisbereich
0,1578 € - 0,1136 €

Lagerbestände
9956 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    11.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 8.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055083

Preisbereich
0,1434 € - 0,103 €

Lagerbestände
74017 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    8.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 5.2 mm 7.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10117064


Lagerbestände
59155 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 6.2 mm 6.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055045

Preisbereich
0,1374 € - 0,0987 €

Lagerbestände
37473 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 5.2 mm 9.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055021

Preisbereich
0,1578 € - 0,1136 €

Lagerbestände
1537 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    9.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 6.2 mm 9.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055069

Preisbereich
0,1621 € - 0,1165 €

Lagerbestände
40015 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    9.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 8.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055106

Preisbereich
0,1707 € - 0,1315 €

Lagerbestände
17483 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    10.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 5.2 mm 6.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10055007

Preisbereich
0,1578 € - 0,1136 €

Lagerbestände
81865 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 8.5 mm 12.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10229071

Preisbereich
0,3055 € - 0,2367 €

Lagerbestände
6453 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    12.8 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.5 mm
  • Flanschhöhe
    9.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 5.2 mm 6.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229101

Preisbereich
0,1664 € - 0,1186 €

Lagerbestände
5996 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.2 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Flanschhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 12.5 mm 16.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10229149

Preisbereich
0,1908 € - 0,1463 €

Lagerbestände
1062 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    16.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.5 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 5.1 mm 6.4 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229262

Preisbereich
0,1664 € - 0,1186 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.4 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Flanschhöhe
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Isolierunterlegscheibe 4.2 mm 4.9 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10054925

Preisbereich
0,0742 € - 0,0688 €

Lagerbestände
80000 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Flanschhöhe
    1.3 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 4.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10054963

Preisbereich
0,1463 € - 0,1045 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    8.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 3.1 mm 7.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10054918

Preisbereich
0,1374 € - 0,0987 €

Lagerbestände
423 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 4.2 mm 7.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10054956

Preisbereich
0,1463 € - 0,1045 €

Lagerbestände
25030 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 5.2 mm 5.9 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10054994

Preisbereich
0,0911 € - 0,0911 €

Lagerbestände
8078 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    5.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Flanschhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 5.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055038

Preisbereich
0,1621 € - 0,1165 €

Lagerbestände
4032 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    10.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Isolierunterlegscheibe 6.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055076

Preisbereich
0,1736 € - 0,1256 €

Lagerbestände
45068 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    11.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur