10334409
12SWS0863
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0502 € |
| 5000 - 19999 | 0,0452 € |
| 20000 + | 0,0407 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Höhe Unterteil | 2 mm |
|---|---|
| Höhe Unterteil | 0.078 in |
| Flanschaußendurchmesser | 0.390 in |
| Flanschaußendurchmesser | 9.9 mm |
| Außendurchmesser Unterteil | 8 mm |
| Außendurchmesser Unterteil | 0.313 in |
| Mindestaußendurchmesser | 5.2 mm |
| Mindestaußendurchmesser | 0.203 in |
| Maximaler Außendurchmesser | 8 mm |
| Maximaler Außendurchmesser | 0.313 in |
| Innendurchmesser | 5.2 mm |
| Innendurchmesser | 0.203 in |
| Flanschhöhe | 2 mm |
| Flanschhöhe | 0.078 in |
| Farbe | Natur |
| Material | Nylon 6/6 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.