Menü Suche

Aluminiumwellen

Auf Lager

Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.

Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.

Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.

  • Haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
  • Die Korrosionsbeständigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer der Wellen und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
  • Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
342 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. h6 l1 Kaufen
18,5555 € - 20,5595 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
300.0
33,8921 € - 37,5575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
700.0
20,5076 € - 22,7297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
350.0
28,2227 € - 31,2754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
550.0
11,9204 € - 13,2183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
200.0
8,6703 € - 9,6048 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
100.0
30,1125 € - 33,3729 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
600.0
36,9033 € - 40,8803 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
800.0
23,1555 € - 25,6579 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
400.0
69,4248 € - 76,9322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1250.0
79,2789 € - 87,8453 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1500.0
24,1211 € - 26,7274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
450.0
44,608 € - 49,426 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1000.0
63,5269 € - 70,3905 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1100.0
32,0023 € - 35,46 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
650.0
75,3435 € - 83,4842 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1400.0
9,9475 € - 11,017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
150.0
39,0631 € - 43,2893 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
850.0
65,4894 € - 72,5711 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1150.0
35,0343 € - 38,8243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
750.0
  • von 18
Welle 8.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20333560

Preisbereich
20,5595 € - 18,5555 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 700.0 +0,-9 Aluminium

20333645

Preisbereich
37,5575 € - 33,8921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20333577

Preisbereich
22,7297 € - 20,5076 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 550.0 +0,-9 Aluminium

20333614

Preisbereich
31,2754 € - 28,2227 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20333546

Preisbereich
13,2183 € - 11,9204 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20333522

Preisbereich
9,6048 € - 8,6703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 600.0 +0,-9 Aluminium

20333621

Preisbereich
33,3729 € - 30,1125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 800.0 +0,-9 Aluminium

20333669

Preisbereich
40,8803 € - 36,9033 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 400.0 +0,-9 Aluminium

20333584

Preisbereich
25,6579 € - 23,1555 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20333744

Preisbereich
76,9322 € - 69,4248 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20333799

Preisbereich
87,8453 € - 79,2789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20333591

Preisbereich
26,7274 € - 24,1211 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20333690

Preisbereich
49,426 € - 44,608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1100.0 +0,-9 Aluminium

20333713

Preisbereich
70,3905 € - 63,5269 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20333638

Preisbereich
35,46 € - 32,0023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1400.0 +0,-9 Aluminium

20333775

Preisbereich
83,4842 € - 75,3435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20333539

Preisbereich
11,017 € - 9,9475 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20333676

Preisbereich
43,2893 € - 39,0631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20333720

Preisbereich
72,5711 € - 65,4894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20333652

Preisbereich
38,8243 € - 35,0343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000