Menü Suche

Aluminiumwellen

Auf Lager

Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.

Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.

Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.

  • Haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
  • Die Korrosionsbeständigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer der Wellen und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
  • Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
342 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. h6 l1 Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
1500.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
1650.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
1550.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
1350.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
1950.0
322,5033 € - 357,3429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
1650.0
341,0898 € - 377,9369 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
1750.0
184,8975 € - 204,8699 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
600.0
229,6112 € - 254,4137 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
750.0
230,1819 € - 255,0455 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
1800.0
23,9363 € - 26,5245 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
100.0
247,9125 € - 274,702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
1950.0
149,7828 € - 165,9645 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
700.0
220,2874 € - 244,081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
1100.0
492,6966 € - 545,9292 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
1600.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
450.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
200.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
350.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
250.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
150.0
  • von 18
Welle 50.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20336837


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 1650.0 +0,-9 Aluminium

20336868


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20336844


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20336806


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20336929


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 1650.0 +0,-9 Aluminium

20336103

Preisbereich
357,3429 € - 322,5033 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20336127

Preisbereich
377,9369 € - 341,0898 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 40.0 600.0 +0,-9 Aluminium

20336288

Preisbereich
204,8699 € - 184,8975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 40.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20336318

Preisbereich
254,4137 € - 229,6112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20335755

Preisbereich
255,0455 € - 230,1819 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20335809

Preisbereich
26,5245 € - 23,9363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20335786

Preisbereich
274,702 € - 247,9125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 700.0 +0,-9 Aluminium

20335922

Preisbereich
165,9645 € - 149,7828 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 1100.0 +0,-9 Aluminium

20335991

Preisbereich
244,081 € - 220,2874 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 40.0 1600.0 +0,-9 Aluminium

20336479

Preisbereich
545,9292 € - 492,6966 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20336639


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20336585


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20336615


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20336592


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20336578


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000