Menü Suche

Aluminiumwellen

Auf Lager

Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.

Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.

Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.

  • Haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
  • Die Korrosionsbeständigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer der Wellen und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
  • Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
342 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. h6 l1 Kaufen
19,5523 € - 21,6602 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
150.0
154,9754 € - 171,7138 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1900.0
36,218 € - 40,1327 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
300.0
190,5496 € - 211,1403 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
1900.0
131,4461 € - 145,6405 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
1250.0
163,2719 € - 180,9136 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
1600.0
41,1918 € - 45,6463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
350.0
135,9941 € - 150,6869 € 3 Auf Lager
20.0
1300.0
126,9085 € - 140,6148 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
1200.0
47,4427 € - 52,5618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
450.0
79,5592 € - 88,1568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
800.0
158,7135 € - 175,8672 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
1550.0
84,4084 € - 93,5252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
850.0
23,7162 € - 26,2809 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
200.0
56,8295 € - 62,9662 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
550.0
46,6016 € - 51,6377 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
550.0
44,5665 € - 49,3844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
500.0
68,4488 € - 75,8419 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
850.0
122,672 € - 135,9215 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1450.0
31,2754 € - 34,6501 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
250.0
  • von 18
Welle 20.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20335052

Preisbereich
21,6602 € - 19,5523 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20335014

Preisbereich
171,7138 € - 154,9754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20335083

Preisbereich
40,1327 € - 36,218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20335397

Preisbereich
211,1403 € - 190,5496 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20335267

Preisbereich
145,6405 € - 131,4461 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1600.0 +0,-9 Aluminium

20335335

Preisbereich
180,9136 € - 163,2719 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20335090

Preisbereich
45,6463 € - 41,1918 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20335274

Preisbereich
150,6869 € - 135,9941 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1200.0 +0,-9 Aluminium

20335250

Preisbereich
140,6148 € - 126,9085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20335113

Preisbereich
52,5618 € - 47,4427 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 800.0 +0,-9 Aluminium

20335182

Preisbereich
88,1568 € - 79,5592 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20335328

Preisbereich
175,8672 € - 158,7135 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20335199

Preisbereich
93,5252 € - 84,4084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20335069

Preisbereich
26,2809 € - 23,7162 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 550.0 +0,-9 Aluminium

20335137

Preisbereich
62,9662 € - 56,8295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 550.0 +0,-9 Aluminium

20334758

Preisbereich
51,6377 € - 46,6016 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 500.0 +0,-9 Aluminium

20334741

Preisbereich
49,3844 € - 44,5665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20334819

Preisbereich
75,8419 € - 68,4488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20334925

Preisbereich
135,9215 € - 122,672 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20335076

Preisbereich
34,6501 € - 31,2754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000