Menü Suche

Aluminiumwellen

Auf Lager

Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.

Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.

Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.

  • Haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
  • Die Korrosionsbeständigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer der Wellen und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
  • Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
342 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. h6 l1 Kaufen
56,9213 € - 63,0761 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
250.0
182,9105 € - 202,6689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
1400.0
147,4493 € - 163,3864 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
1100.0
238,8739 € - 264,675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
1200.0
224,2717 € - 248,5035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
1750.0
190,9606 € - 211,5953 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
900.0
230,1819 € - 255,0455 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
1800.0
169,9997 € - 188,3621 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
550.0
244,509 € - 270,9215 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
800.0
285,3301 € - 316,1549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
1450.0
313,1998 € - 347,0408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
1600.0
552,3081 € - 611,9706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
1800.0
248,1672 € - 274,9771 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
1250.0
403,2896 € - 446,862 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
1300.0
146,8379 € - 162,7037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
1450.0
73,6125 € - 81,5709 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
750.0
60,233 € - 66,7343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
600.0
64,6963 € - 71,6866 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
650.0
151,3113 € - 167,656 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
1500.0
142,3848 € - 157,7717 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
1400.0
  • von 18
Welle 30.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20335830

Preisbereich
63,0761 € - 56,9213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 1400.0 +0,-9 Aluminium

20335670

Preisbereich
202,6689 € - 182,9105 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 1100.0 +0,-9 Aluminium

20335618

Preisbereich
163,3864 € - 147,4493 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 1200.0 +0,-9 Aluminium

20336011

Preisbereich
264,675 € - 238,8739 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20335748

Preisbereich
248,5035 € - 224,2717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20335960

Preisbereich
211,5953 € - 190,9606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20335755

Preisbereich
255,0455 € - 230,1819 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 40.0 550.0 +0,-9 Aluminium

20336271

Preisbereich
188,3621 € - 169,9997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 40.0 800.0 +0,-9 Aluminium

20336325

Preisbereich
270,9215 € - 244,509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20336066

Preisbereich
316,1549 € - 285,3301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 1600.0 +0,-9 Aluminium

20336097

Preisbereich
347,0408 € - 313,1998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 40.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20336516

Preisbereich
611,9706 € - 552,3081 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 30.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20336028

Preisbereich
274,9771 € - 248,1672 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 40.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20336417

Preisbereich
446,862 € - 403,2896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20335304

Preisbereich
162,7037 € - 146,8379 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20335175

Preisbereich
81,5709 € - 73,6125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 600.0 +0,-9 Aluminium

20335144

Preisbereich
66,7343 € - 60,233 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20335151

Preisbereich
71,6866 € - 64,6963 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20335311

Preisbereich
167,656 € - 151,3113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1400.0 +0,-9 Aluminium

20335298

Preisbereich
157,7717 € - 142,3848 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000