Menü Suche

All-Round-Flanschdeckel

Auf Lager

Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
151 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Rohr-Nenngröße h Druckstufenklasse Kaufen
300 Auf Lager
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
3 Auf Lager
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
780 Auf Lager
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
1170 Auf Lager
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
45 Auf Lager
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
8,8526 € - 10,3735 € 134 Auf Lager
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
10230794 2,8409 € - 3,1565 € 48 Auf Lager
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
2,7261 € - 16,3278 € 57 Auf Lager
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
7,0161 € - 42,0392 € 85 Auf Lager
200.0 mm
DN 80
17.0 mm
16
2,683 € - 16,1413 € 11 Auf Lager
105.0 mm
DN 20
16.0 mm
40
3,5296 € - 21,1774 € 659 Auf Lager
140.0 mm
DN 50
11.0 mm
6
2,8983 € - 3,2857 € 137 Auf Lager
155.4 mm
1 1/2"
22.4 mm
600
500 Auf Lager
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
18 Auf Lager
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
16,648 € - 34,9609 € 52 Auf Lager
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
4,2757 € - 4,8783 € 27 Auf Lager
190.5 mm
3"
23.9 mm
150
2,2383 € - 2,5683 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
3,5296 € - 21,1774 € 4729 Auf Lager
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
9,9861 € - 11,6648 € 19 Auf Lager
381.0 mm
6"
55.6 mm
900
6,1983 € - 7,2313 € 252 Auf Lager
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
  • von 8
Flanschabdeckung 90.0 mm 12.0 mm PE Gelb

10073797


Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    90.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 20
  • Druckstufenklasse
    6
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 100.2 mm 12.2 mm PE Gelb

10073810


Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 25
  • Druckstufenklasse
    6
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 152.4 mm 19.1 mm PE Gelb

10073858


Lagerbestände
780 Auf Lager
Merkmale
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 127.0 mm 17.5 mm PE Gelb

10073834


Lagerbestände
1170 Auf Lager
Merkmale
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/2"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 165.5 mm 22.5 mm PE Gelb

10073865


Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 279.4 mm 25.4 mm PE Gelb

10230718

Preisbereich
10,3735 € - 8,8526 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • d
    279.4 mm
  • h
    25.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    6"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 127.0 mm 17.5 mm PE Gelb

10230794

Preisbereich
3,1565 € - 2,8409 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/2"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 115.0 mm 14.0 mm PE Gelb

10231944

Preisbereich
16,3278 € - 2,7261 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 25
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 200.0 mm 17.0 mm PE Gelb

10231982

Preisbereich
42,0392 € - 7,0161 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • d
    200.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 80
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 105.0 mm 16.0 mm PE Gelb

10232613

Preisbereich
16,1413 € - 2,683 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • d
    105.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 20
  • Druckstufenklasse
    40
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 140.0 mm 11.0 mm PE Gelb

10232651

Preisbereich
21,1774 € - 3,5296 €

Lagerbestände
659 Auf Lager
Merkmale
  • d
    140.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 50
  • Druckstufenklasse
    6
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 155.4 mm 22.4 mm PE Gelb

10232811

Preisbereich
3,2857 € - 2,8983 €

Lagerbestände
137 Auf Lager
Merkmale
  • d
    155.4 mm
  • h
    22.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/2"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 95.2 mm 14.2 mm PE Gelb

10073803


Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1/2"
  • Druckstufenklasse
    40
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 150.5 mm 15.0 mm PE Gelb

10073841


Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • d
    150.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 40
  • Standard
    DIN
  • Farbe
    Gelb
Flanschabdeckung 340.0 mm 32.0 mm PE Gelb

10230312

Preisbereich
34,9609 € - 16,648 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 200
  • Standard
    DIN
  • Farbe
    Gelb
Flanschabdeckung 190.5 mm 23.9 mm PE Gelb

10230732

Preisbereich
4,8783 € - 4,2757 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • d
    190.5 mm
  • h
    23.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 88.9 mm 11.2 mm PE Gelb

10231555

Preisbereich
2,5683 € - 2,2383 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1/2"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 140.0 mm 14.0 mm PE Gelb

10231951

Preisbereich
21,1774 € - 3,5296 €

Lagerbestände
4729 Auf Lager
Merkmale
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 32
  • Standard
    DIN
  • Farbe
    Gelb
Flanschabdeckung 381.0 mm 55.6 mm PE Gelb

10230275

Preisbereich
11,6648 € - 9,9861 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • d
    381.0 mm
  • h
    55.6 mm
  • Rohr-Nenngröße
    6"
  • Druckstufenklasse
    900
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 228.6 mm 23.9 mm PE Gelb

10230725

Preisbereich
7,2313 € - 6,1983 €

Lagerbestände
252 Auf Lager
Merkmale
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    4"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI