Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Rohr-Nenngröße | h | Druckstufenklasse | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,5211 € - 34,1961 € | 39 Auf Lager |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 5,3374 € - 5,94 € | 11 Auf Lager |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
| 38,3741 € - 39,1616 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
21.5 in
546.1 mm
|
10"
|
2.748 in
69.8 mm
|
900
|
||
| 32,5409 € - 33,1998 € | 119 Auf Lager |
18.5 in
469.9 mm
|
8"
|
2.5 in
63.5 mm
|
900
|
||
| 14,8804 € - 15,1697 € | 80 Auf Lager |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| 8,6661 € - 52,0539 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 11,4639 € - 68,8266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 30,484 € - 31,1107 € | 14 Auf Lager |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 8,0348 € - 8,7952 € | 14 Auf Lager |
14.016 in
356.0 mm
|
4"
|
2.992 in
76.0 mm
|
2500
|
||
| 11,22 € - 16,8444 € | 199 Auf Lager |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 250
|
0.748 in
19.0 mm
|
6
|
||
| 15,8113 € - 23,6883 € | 28 Auf Lager |
17.323 in
440.0 mm
|
DN 300
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 28,5522 € - 42,8283 € | 7 Auf Lager |
21.26 in
540.0 mm
|
DN 400
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 5,897 € - 35,4248 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 52,21 € - 53,2867 € | 15 Auf Lager |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 19,2249 € - 31,0919 € | 341 Auf Lager |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| 34,65 € - 51,9392 € | 11 Auf Lager |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 5,4952 € - 6,2413 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.5 in
215.9 mm
|
3 1/2"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 8,7665 € - 9,9717 € | 4 Auf Lager |
13 in
330.2 mm
|
5"
|
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
||
| 4,8352 € - 5,3804 € | 108 Auf Lager |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
| 54,9953 € - 82,4857 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.5 in
774.7 mm
|
20"
|
2.5 in
63.5 mm
|
300