Menü Suche

All-Round-Flanschdeckel

Auf Lager

Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
151 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Rohr-Nenngröße h Druckstufenklasse Kaufen
2,3961 € - 2,7691 € 4 Auf Lager
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
4,8639 € - 29,2409 € 85 Auf Lager
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
45 Auf Lager
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
880 Auf Lager
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
41,6523 € - 41,6523 € 1 Auf Lager
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
10230794 2,8409 € - 3,1565 € 18 Auf Lager
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
2,7261 € - 16,3278 € 57 Auf Lager
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
3,1996 € - 3,6587 € 347 Auf Lager
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
8,8526 € - 10,3735 € 142 Auf Lager
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
3 Auf Lager
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
2,3243 € - 2,6113 € 48 Auf Lager
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
400
4,7491 € - 28,3944 € 40 Auf Lager
165.0 mm
DN 50
17.0 mm
40
6,1983 € - 7,2313 € 330 Auf Lager
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
2,2383 € - 2,5683 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
3,5296 € - 21,1774 € 4729 Auf Lager
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
7,3031 € - 43,7609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
220.0 mm
DN 100
17.0 mm
16
2,7835 € - 16,6722 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
51,3796 € - 77,0766 € 10 Auf Lager
715.0 mm
DN 500
30.0 mm
16
2,683 € - 16,1413 € 31 Auf Lager
105.0 mm
DN 20
14.0 mm
16
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
108.0 mm
1"
14.2 mm
150
  • von 8
Flanschabdeckung 117.3 mm 15.7 mm PE Gelb

10231937

Preisbereich
2,7691 € - 2,3961 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3/4"
  • Druckstufenklasse
    400
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 185.0 mm 15.0 mm PE Gelb

10231975

Preisbereich
29,2409 € - 4,8639 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 65
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 165.5 mm 22.5 mm PE Gelb

10073865


Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 152.4 mm 19.1 mm PE Gelb

10073858


Lagerbestände
880 Auf Lager
Merkmale
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 250.0 mm 25.0 mm PE Gelb

10230329

Preisbereich
41,6523 € - 41,6523 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 125
  • Standard
    DIN
  • Farbe
    Gelb
Flanschabdeckung 127.0 mm 17.5 mm PE Gelb

10230794

Preisbereich
3,1565 € - 2,8409 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/2"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 115.0 mm 14.0 mm PE Gelb

10231944

Preisbereich
16,3278 € - 2,7261 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 25
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 165.5 mm 22.5 mm PE Gelb

10230756

Preisbereich
3,6587 € - 3,1996 €

Lagerbestände
347 Auf Lager
Merkmale
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 279.4 mm 25.4 mm PE Gelb

10230718

Preisbereich
10,3735 € - 8,8526 €

Lagerbestände
142 Auf Lager
Merkmale
  • d
    279.4 mm
  • h
    25.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    6"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 100.2 mm 12.2 mm PE Gelb

10073810


Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 25
  • Druckstufenklasse
    6
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 95.2 mm 14.2 mm PE Gelb

10231920

Preisbereich
2,6113 € - 2,3243 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1/2"
  • Druckstufenklasse
    400
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 165.0 mm 17.0 mm PE Gelb

10231968

Preisbereich
28,3944 € - 4,7491 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • d
    165.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 50
  • Druckstufenklasse
    40
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 228.6 mm 23.9 mm PE Gelb

10230725

Preisbereich
7,2313 € - 6,1983 €

Lagerbestände
330 Auf Lager
Merkmale
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    4"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 88.9 mm 11.2 mm PE Gelb

10231555

Preisbereich
2,5683 € - 2,2383 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1/2"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 140.0 mm 14.0 mm PE Gelb

10231951

Preisbereich
21,1774 € - 3,5296 €

Lagerbestände
4729 Auf Lager
Merkmale
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 32
  • Standard
    DIN
  • Farbe
    Gelb
Flanschabdeckung 220.0 mm 17.0 mm PE Gelb

10231999

Preisbereich
43,7609 € - 7,3031 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    220.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 100
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 115.0 mm 16.0 mm PE Gelb

10232620

Preisbereich
16,6722 € - 2,7835 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    115.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 25
  • Druckstufenklasse
    40
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 715.0 mm 30.0 mm PE Gelb

10232798

Preisbereich
77,0766 € - 51,3796 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • d
    715.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 500
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 105.0 mm 14.0 mm PE Gelb

10232002

Preisbereich
16,1413 € - 2,683 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • d
    105.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 20
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 108.0 mm 14.2 mm PE Gelb

10073827


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    108.0 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI