Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Rohr-Nenngröße | h | Druckstufenklasse | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3961 € - 2,7691 € | 4 Auf Lager |
4.618 in
117.3 mm
|
3/4"
|
0.618 in
15.7 mm
|
400
|
||
| 4,8639 € - 29,2409 € | 85 Auf Lager |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 45 Auf Lager |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
|||
| 880 Auf Lager |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
|||
| 41,6523 € - 41,6523 € | 1 Auf Lager |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10230794 | 2,8409 € - 3,1565 € | 18 Auf Lager |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
|
| 2,7261 € - 16,3278 € | 57 Auf Lager |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| 3,1996 € - 3,6587 € | 347 Auf Lager |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 8,8526 € - 10,3735 € | 142 Auf Lager |
11 in
279.4 mm
|
6"
|
1 in
25.4 mm
|
150
|
||
| 3 Auf Lager |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
|||
| 2,3243 € - 2,6113 € | 48 Auf Lager |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
400
|
||
| 4,7491 € - 28,3944 € | 42 Auf Lager |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 6,1983 € - 7,2313 € | 200 Auf Lager |
9 in
228.6 mm
|
4"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 2,2383 € - 2,5683 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.5 in
88.9 mm
|
1/2"
|
0.441 in
11.2 mm
|
150
|
||
| 3,5296 € - 21,1774 € | 4729 Auf Lager |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 7,3031 € - 43,7609 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| 2,7835 € - 16,6722 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| 51,3796 € - 77,0766 € | 10 Auf Lager |
28.15 in
715.0 mm
|
DN 500
|
1.181 in
30.0 mm
|
16
|
||
| 2,683 € - 16,1413 € | 31 Auf Lager |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.252 in
108.0 mm
|
1"
|
0.559 in
14.2 mm
|
150
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.