Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.
Seriennummer: SR2787
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser A | Abstand Schlüsselweite | Plattenstärkenbereich A | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5624 € - 0,9139 € | 376 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,2541 € - 0,2541 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,3484 € - 0,3871 € | 2138 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | 78860 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,0314 € - 0,0349 € | 11122 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 0,1951 € - 0,3558 € | 291 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 0,2706 € - 0,3007 € | 3335 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,1244 € - 0,1536 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1244 € - 0,1536 € | 3727 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,1298 € - 0,2367 € | 26067 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,0326 € - 0,0362 € | 45336 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | 396 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,5212 € - 0,5792 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,1506 € - 0,2754 € | 12500 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,1274 € - 0,2324 € | 9 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,3578 € - 0,3578 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | 60 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,2658 € - 0,2953 € | 2800 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,3601 € - 0,3802 € | 1118 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,4189 € - 0,4361 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
Innengewinde