Menü Suche

Abstandhalter zum Einschrauben

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.

Seriennummer: SR2787

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
206 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Abstand Schlüsselweite Plattenstärkenbereich A Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Typ Kaufen
0,5624 € - 0,9139 € 376 Auf Lager
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,2541 € - 0,2541 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,3484 € - 0,3871 € 2138 Auf Lager
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,0608 € - 0,0676 € 78860 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
0,0314 € - 0,0349 € 11122 Auf Lager
4.0 mm
15.9 mm
0,1951 € - 0,3558 € 291 Auf Lager
4.0 mm
28.6 mm
0,2706 € - 0,3007 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,1244 € - 0,1536 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.9 mm
6.4 mm
0,1244 € - 0,1536 € 3727 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
0,1298 € - 0,2367 € 26067 Auf Lager
4.0 mm
12.7 mm
0,0326 € - 0,0362 € 45336 Auf Lager
4.0 mm
25.4 mm
0,3286 € - 0,3652 € 396 Auf Lager
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5212 € - 0,5792 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,1506 € - 0,2754 € 12500 Auf Lager
4.0 mm
22.2 mm
0,1274 € - 0,2324 € 9 Auf Lager
4.0 mm
9.5 mm
0,3578 € - 0,3578 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
60.0 mm
Innengewinde
0,3286 € - 0,3652 € 60 Auf Lager
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,2658 € - 0,2953 € 2800 Auf Lager
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,3601 € - 0,3802 € 1118 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Innengewinde
0,4189 € - 0,4361 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
8.0 mm
M4
50.0 mm
Innengewinde
  • von 11
Schnappverschluss-Halterung M3 6.0 mm Schwarz Nylon

10370322

Preisbereich
0,9139 € - 0,5624 €

Lagerbestände
376 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 12.0 mm Schwarz Nylon

10370384

Preisbereich
0,2541 € - 0,2541 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 12.0 mm Schwarz Nylon

10370377

Preisbereich
0,3871 € - 0,3484 €

Lagerbestände
2138 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Natur Nylon 6/6

10035702

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
78860 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Natur Nylon 6/6

10067659

Preisbereich
0,0349 € - 0,0314 €

Lagerbestände
11122 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Schnappverschluss-Halterung 28.6 mm Natur Nylon 6/6

10067697

Preisbereich
0,3558 € - 0,1951 €

Lagerbestände
291 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Schnappverschluss-Halterung M3 6.0 mm Schwarz Nylon

10370315

Preisbereich
0,3007 € - 0,2706 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Natur Nylon 6/6

10035658

Preisbereich
0,1536 € - 0,1244 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Natur Nylon 6/6

10035696

Preisbereich
0,1536 € - 0,1244 €

Lagerbestände
3727 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Natur Nylon 6/6

10067642

Preisbereich
0,2367 € - 0,1298 €

Lagerbestände
26067 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Schnappverschluss-Halterung 25.4 mm Natur Nylon 6/6

10067680

Preisbereich
0,0362 € - 0,0326 €

Lagerbestände
45336 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Schnappverschluss-Halterung M3 8.0 mm Schwarz Nylon

10370346

Preisbereich
0,3652 € - 0,3286 €

Lagerbestände
396 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 15.0 mm Schwarz Nylon

10370391

Preisbereich
0,5792 € - 0,5212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.5 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm Natur Nylon 6/6

10067673

Preisbereich
0,2754 € - 0,1506 €

Lagerbestände
12500 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Natur Nylon 6/6

10067635

Preisbereich
0,2324 € - 0,1274 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Schnappverschluss-Halterung M3 60.0 mm Schwarz Nylon

10175040

Preisbereich
0,3578 € - 0,3578 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 10.0 mm Schwarz Nylon

10370360

Preisbereich
0,3652 € - 0,3286 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 15.0 mm Schwarz Nylon

10370407

Preisbereich
0,2953 € - 0,2658 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.5 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 25.0 mm Schwarz Nylon

10175132

Preisbereich
0,3802 € - 0,3601 €

Lagerbestände
1118 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 50.0 mm Schwarz Nylon

10175170

Preisbereich
0,4361 € - 0,4189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung