Menü Suche

Abstandhalter zum Einschrauben

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.

Seriennummer: SR2787

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
206 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Abstand Schlüsselweite Plattenstärkenbereich A Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Typ Kaufen
0,1298 € - 0,2367 € 26067 Auf Lager
4.0 mm
12.7 mm
0,0326 € - 0,0362 € 45336 Auf Lager
4.0 mm
25.4 mm
0,5624 € - 0,9139 € 376 Auf Lager
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,2541 € - 0,2541 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,1244 € - 0,1536 € 4000 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
0,1274 € - 0,2324 € 9 Auf Lager
4.0 mm
9.5 mm
0,1506 € - 0,2754 € 12500 Auf Lager
4.0 mm
22.2 mm
0,2706 € - 0,3007 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,0608 € - 0,0676 € 873 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
31.7 mm
0,0319 € - 0,0354 € 88563 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
6.4 mm
0,0314 € - 0,0349 € 11122 Auf Lager
4.0 mm
15.9 mm
0,1951 € - 0,3558 € 291 Auf Lager
4.0 mm
28.6 mm
0,0881 € - 0,0979 € 19000 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
0,0608 € - 0,0676 € 78860 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
0,0342 € - 0,0381 € 45 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,3484 € - 0,3871 € 2138 Auf Lager
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,3286 € - 0,3652 € 396 Auf Lager
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,2338 € - 0,2596 € 970 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,3601 € - 0,3802 € 438 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
30.0 mm
Innengewinde
0,4591 € - 0,4835 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
55.0 mm
Innengewinde
  • von 11
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Natur Nylon 6/6

10067642

Preisbereich
0,2367 € - 0,1298 €

Lagerbestände
26067 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Schnappverschluss-Halterung 25.4 mm Natur Nylon 6/6

10067680

Preisbereich
0,0362 € - 0,0326 €

Lagerbestände
45336 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Schnappverschluss-Halterung M3 6.0 mm Schwarz Nylon

10370322

Preisbereich
0,9139 € - 0,5624 €

Lagerbestände
376 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 12.0 mm Schwarz Nylon

10370384

Preisbereich
0,2541 € - 0,2541 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 28.6 mm Natur Nylon 6/6

10035603

Preisbereich
0,1536 € - 0,1244 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Natur Nylon 6/6

10067635

Preisbereich
0,2324 € - 0,1274 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm Natur Nylon 6/6

10067673

Preisbereich
0,2754 € - 0,1506 €

Lagerbestände
12500 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Schnappverschluss-Halterung M3 6.0 mm Schwarz Nylon

10370315

Preisbereich
0,3007 € - 0,2706 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 31.7 mm Natur Nylon 6/6

10035627

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
873 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Natur Nylon 6/6

10035665

Preisbereich
0,0354 € - 0,0319 €

Lagerbestände
88563 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Natur Nylon 6/6

10067659

Preisbereich
0,0349 € - 0,0314 €

Lagerbestände
11122 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Schnappverschluss-Halterung 28.6 mm Natur Nylon 6/6

10067697

Preisbereich
0,3558 € - 0,1951 €

Lagerbestände
291 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Schnappverschluss-Halterung 35.7 mm Natur Nylon 6/6

10035641

Preisbereich
0,0979 € - 0,0881 €

Lagerbestände
19000 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Natur Nylon 6/6

10035702

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
78860 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Natur Nylon 6/6

10035689

Preisbereich
0,0381 € - 0,0342 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung M3 12.0 mm Schwarz Nylon

10370377

Preisbereich
0,3871 € - 0,3484 €

Lagerbestände
2138 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 8.0 mm Schwarz Nylon

10370346

Preisbereich
0,3652 € - 0,3286 €

Lagerbestände
396 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 15.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10175101

Preisbereich
0,2596 € - 0,2338 €

Lagerbestände
970 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung M4 30.0 mm Schwarz Nylon

10175149

Preisbereich
0,3802 € - 0,3601 €

Lagerbestände
438 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 55.0 mm Schwarz Nylon

10175187

Preisbereich
0,4835 € - 0,4591 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung