Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.
Seriennummer: SR2787
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser A | Abstand Schlüsselweite | Plattenstärkenbereich A | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6528 € - 0,6887 € | 2000 Auf Lager |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,4318 € - 0,4548 € | 9084 Auf Lager |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,1951 € - 0,218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,2209 € - 0,2453 € | 2194 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 10174746 | 0,3164 € - 0,3516 € | 455 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
Innengewinde
|
|
| 0,2539 € - 0,2826 € | 44590 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,3988 € - 0,4203 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,1922 € - 0,1922 € | 353 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,1951 € - 0,218 € | 26000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,4189 € - 0,4361 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,3127 € - 0,33 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,2453 € - 0,2453 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,3457 € - 0,3629 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,3601 € - 0,3802 € | 438 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,4591 € - 0,4835 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
2.165 in
55.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,2658 € - 0,2953 € | 2800 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,5518 € - 0,6131 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,2209 € - 0,2453 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,2338 € - 0,2596 € | 4478 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,3988 € - 0,4203 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Innengewinde