Menü Suche

Abstandhalter, selbsthaltend

Auf Lager

Diese selbsthaltenden Abstandhalter rasten in die Platte ein und ermöglichen so eine einfache Montage; der Abstand bleibt auch nach Entfernen der Schraube erhalten. Verfügbar in verschiedenen Abstandslängen und für verschiedene Schrauboptionen und Plattenstärken. Sie sind in Standard- und stapelbaren Ausführungen erhältlich.

Seriennummer: SR2765

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
101 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Korpusdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärkenbereich A Abstandhalterlänge Kaufen
0,0444 € - 0,0494 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,0453 € - 0,0503 € 994 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.7 mm
0,1215 € - 0,1506 € 8023 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,0435 € - 0,0483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
15.9 mm
10027844 0,1239 € - 0,1506 € 2997 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
15.9 mm
0,0428 € - 0,0475 € 10000 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
0,0376 € - 0,0418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
11.1 mm
0,1239 € - 0,1506 € 15211 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
0,1239 € - 0,1506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
6.4 mm
0,1413 € - 0,157 € 8726 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,1607 € - 0,2335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
0,3489 € - 0,3681 € 13000 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,0486 € - 0,0486 € 96 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
0,2393 € - 0,252 € 86 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
2.5 mm
0,0297 € - 0,0297 € 98 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.2 mm
0,0841 € - 0,0934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
0,1199 € - 0,1332 € 4500 Auf Lager
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
0,1199 € - 0,1332 € 90 Auf Lager
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,0711 € - 0,079 € 495 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.2 mm
0,0708 € - 0,0708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
25.4 mm
  • von 6
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027875

Preisbereich
0,0494 € - 0,0444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-0 PA

10027912

Preisbereich
0,0503 € - 0,0453 €

Lagerbestände
994 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027950

Preisbereich
0,1506 € - 0,1215 €

Lagerbestände
8023 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027998

Preisbereich
0,0483 € - 0,0435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027844

Preisbereich
0,1506 € - 0,1239 €

Lagerbestände
2997 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027868

Preisbereich
0,0475 € - 0,0428 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028070

Preisbereich
0,0418 € - 0,0376 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027905

Preisbereich
0,1506 € - 0,1239 €

Lagerbestände
15211 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028032

Preisbereich
0,1506 € - 0,1239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027882

Preisbereich
0,157 € - 0,1413 €

Lagerbestände
8726 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Sicherungsabstandhalter 3.2 mm 22.2 mm Nylon

10636701

Preisbereich
0,2335 € - 0,1607 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 12.7 mm PA

10645246

Preisbereich
0,3681 € - 0,3489 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 2.7 mm 4.1 mm PA

10370261

Preisbereich
0,0486 € - 0,0486 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    5.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 2.7 mm 2.5 mm PA

10370216

Preisbereich
0,252 € - 0,2393 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    5.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 2.7 mm 5.2 mm PA

10370285

Preisbereich
0,0297 € - 0,0297 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    5.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 3.1 mm PA

10370230

Preisbereich
0,0934 € - 0,0841 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 3.5 mm PA

10370254

Preisbereich
0,1332 € - 0,1199 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 2.7 mm PA

10370223

Preisbereich
0,1332 € - 0,1199 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 2.7 mm 3.2 mm PA

10370247

Preisbereich
0,079 € - 0,0711 €

Lagerbestände
495 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    5.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.3 mm 25.4 mm Nylon 6/6

10174340

Preisbereich
0,0708 € - 0,0708 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.9 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm