Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
601 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Abstandhalterlänge Kaufen
32993 Auf Lager
M3
Schwarz
Nylon 6/6
20.0 mm
0,2965 € - 0,2965 € 1000 Auf Lager
M2.5
Schwarz
Nylon 6/6
25.0 mm
0,2769 € - 0,3156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
Nylon 6/6
25.0 mm
219 Auf Lager
M3
Schwarz
Nylon 6/6
35.0 mm
29904 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
12.0 mm
0,1749 € - 0,1749 € 26149 Auf Lager
M4
Schwarz
Nylon 6/6
20.0 mm
0,231 € - 0,2625 € 1000 Auf Lager
M2.5
Schwarz
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1301 € - 0,1535 € 600 Auf Lager
M3
Schwarz
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1781 € - 0,1978 € 1334 Auf Lager
M4
Schwarz
PA
18.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
Natur
PA
34.9 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32
Natur
Nylon 6/6
25.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0664 € - 0,0738 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#6-32;M2.5
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
4000 Auf Lager
M4
Natur
Nylon 6/6
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon 6/6
6.4 mm
0,1492 € - 0,1707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Schwarz
Nylon 6/6
12.0 mm
0,2457 € - 0,273 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PA
35.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon 6/6
12.7 mm
0,1301 € - 0,1535 € 5500 Auf Lager
M3
Schwarz
Nylon 6/6
15.0 mm
0,2109 € - 0,2344 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Schwarz
PA
40.0 mm
  • von 31
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 5.5 mm M3 20.0 mm

10156094


Lagerbestände
32993 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10155981

Preisbereich
0,2965 € - 0,2965 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 5.5 mm M3 25.0 mm

10156117

Preisbereich
0,3156 € - 0,2769 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 5.5 mm M3 35.0 mm

10156155


Lagerbestände
219 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 12.0 mm

10156032


Lagerbestände
29904 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    9.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 20.0 mm

10206119

Preisbereich
0,1749 € - 0,1749 €

Lagerbestände
26149 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10155974

Preisbereich
0,2625 € - 0,231 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 6.0 mm M3 20.0 mm Nylon 6/6

10157145

Preisbereich
0,1535 € - 0,1301 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 18.0 mm PA

10157497

Preisbereich
0,1978 € - 0,1781 €

Lagerbestände
1334 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 7.1 mm #6-32 34.9 mm PA

10001080


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    #6-32
  • Abstandhalterlänge
    34.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 7.1 mm #6-32 25.4 mm Nylon 6/6

10001066


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    #6-32
  • Abstandhalterlänge
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 7.1 mm M4 15.9 mm Nylon 6/6

10001448


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    15.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 7.1 mm #6-32;M2.5 9.5 mm Nylon 6/6

10638729

Preisbereich
0,0738 € - 0,0664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindegröße
    #6-32;M2.5
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 7.1 mm M4 9.5 mm Nylon 6/6

10001035


Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 7.1 mm M4 6.4 mm Nylon 6/6

10001028


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde M2.5 12.0 mm Nylon 6/6

10156872

Preisbereich
0,1707 € - 0,1492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 35.0 mm PA

10157275

Preisbereich
0,273 € - 0,2457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 7.1 mm M4 12.7 mm Nylon 6/6

10001042


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde 6.0 mm M3 15.0 mm Nylon 6/6

10157084

Preisbereich
0,1535 € - 0,1301 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M2.5 40.0 mm PA

10629345

Preisbereich
0,2344 € - 0,2109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid