Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 0,3787 € - 0,4462 € | 170 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,679 € - 0,7545 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2969 € - 0,3472 € | 18401 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,7396 € - 6,3773 € | 50 Auf Lager |
M5
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,4037 € - 10,4485 € | 620 Auf Lager |
M5
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,2395 € - 11,3772 € | 190 Auf Lager |
M5
|
Hellbraun
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6552 € - 0,728 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7838 € - 0,8709 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6283 € - 0,6981 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3392 € - 0,3769 € | 6994 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1886 € - 0,2096 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5597 € - 0,6219 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6576 € - 0,7307 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6439 € - 0,7154 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5219 € - 0,5799 € | 3055 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,0588 € - 1,2138 € | 1100 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3033 € - 0,337 € | 980 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6217 € - 0,6908 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4533 € - 0,5638 € | 125 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm