Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
601 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Abstandhalterlänge Kaufen
0,2368 € - 0,2368 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PA
30.0 mm
0,2625 € - 0,2917 € 327 Auf Lager
M2.5
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
0,1994 € - 0,8135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
0,3111 € - 0,3457 € 56790 Auf Lager
M2
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,1994 € - 0,2223 € 1000 Auf Lager
M4
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,1652 € - 0,204 € 2000 Auf Lager
M4
Natur
Nylon
6.0 mm
0,2179 € - 0,269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon
15.0 mm
0,1793 € - 0,2214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon
8.0 mm
0,2363 € - 0,2917 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon
18.0 mm
0,1803 € - 0,2226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon
10.0 mm
0,2671 € - 0,3297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon
20.0 mm
0,5069 € - 0,5633 € 32624 Auf Lager
M3
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,2324 € - 0,2582 € 2540 Auf Lager
M4
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,1563 € - 0,1736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
0,4218 € - 0,4686 € 724 Auf Lager
M3
Natur
Nylon
25.0 mm
0,3723 € - 0,428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
PA
6.4 mm
0,2131 € - 0,2368 € 1820 Auf Lager
M3
Natur
Nylon
18.0 mm
0,3723 € - 0,428 € 2000 Auf Lager
M3
Natur
PA
6.4 mm
0,2243 € - 0,2492 € 10800 Auf Lager
M3
Natur
Nylon
15.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
PA
22.2 mm
  • von 31
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M3 30.0 mm

10587294

Preisbereich
0,2368 € - 0,2368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.0 mm 5.0 mm

10339664

Preisbereich
0,2917 € - 0,2625 €

Lagerbestände
327 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 18.0 mm

10339701

Preisbereich
0,8135 € - 0,1994 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.0 mm 10.0 mm

10339657

Preisbereich
0,3457 € - 0,3111 €

Lagerbestände
56790 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 10.0 mm

10339695

Preisbereich
0,2223 € - 0,1994 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M4 x 0.7 6.0 mm

10341582

Preisbereich
0,204 € - 0,1652 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M4 x 0.7 15.0 mm

10341629

Preisbereich
0,269 € - 0,2179 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M4 x 0.7 8.0 mm

10341599

Preisbereich
0,2214 € - 0,1793 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M4 x 0.7 18.0 mm

10341636

Preisbereich
0,2917 € - 0,2363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M4 x 0.7 10.0 mm

10341605

Preisbereich
0,2226 € - 0,1803 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M4 x 0.7 20.0 mm

10341643

Preisbereich
0,3297 € - 0,2671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm 30.0 mm

10339671

Preisbereich
0,5633 € - 0,5069 €

Lagerbestände
32624 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 25.0 mm

10339718

Preisbereich
0,2582 € - 0,2324 €

Lagerbestände
2540 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm 8.0 mm

10339688

Preisbereich
0,1736 € - 0,1563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.7 mm 25.0 mm

10226858

Preisbereich
0,4686 € - 0,4218 €

Lagerbestände
724 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.4 mm M4 6.4 mm

10341490

Preisbereich
0,428 € - 0,3723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.7 mm 18.0 mm

10226827

Preisbereich
0,2368 € - 0,2131 €

Lagerbestände
1820 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.4 mm M3 6.4 mm

10341469

Preisbereich
0,428 € - 0,3723 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.7 mm 15.0 mm

10226810

Preisbereich
0,2492 € - 0,2243 €

Lagerbestände
10800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.4 mm M3 22.2 mm

10341520


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    22.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6