Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
601 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Abstandhalterlänge Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PA
12.0 mm
1043 Auf Lager
M3
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
1363 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
10.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PA
40.0 mm
1101 Auf Lager
M3
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
1135 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
15.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PA
20.0 mm
980 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
12.0 mm
42256 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
18.0 mm
6305 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
18.0 mm
190 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
25.0 mm
10168738 2518 Auf Lager
M4
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
10 Auf Lager
M4
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
10168813 Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
0,382 € - 0,4245 € 998 Auf Lager
M2
Schwarz
PA
12.0 mm
10168561 1287 Auf Lager
M3
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
137 Auf Lager
M3
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PA
35.0 mm
10168639 Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Schwarz
PA
35.0 mm
  • von 31
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 12.0 mm

10168547


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    12.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 10.0 mm

10168523


Lagerbestände
1043 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 10.0 mm

10168516


Lagerbestände
1363 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 30.0 mm

10168622


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 40.0 mm

10168660


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm

10168707


Lagerbestände
1101 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 15.0 mm

10168554


Lagerbestände
1135 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    15.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 20.0 mm

10168592


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 12.0 mm

10168530


Lagerbestände
980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    12.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 18.0 mm

10168578


Lagerbestände
42256 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 18.0 mm

10168585


Lagerbestände
6305 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 25.0 mm

10168615


Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 15.0 mm

10168738


Lagerbestände
2518 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 30.0 mm

10168776


Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm

10168813


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2 12.0 mm

10368848

Preisbereich
0,4245 € - 0,382 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    12.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M2
  • Durchmesser
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 15.0 mm

10168561


Lagerbestände
1287 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 20.0 mm

10168608


Lagerbestände
137 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 35.0 mm

10168646


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 35.0 mm

10168639


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    6.0 mm