Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1632 € - 0,1814 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2191 € - 0,2435 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
Natur
|
PA
|
1.248 in
31.7 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,1967 € - 0,2185 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2044 € - 0,2271 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2365 € - 0,2628 € | 998 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2044 € - 0,2271 € | 500 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2457 € - 0,273 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 0,0918 € - 0,1225 € | 1397 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10157473 | 0,1301 € - 0,1535 € | 500 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 0,1896 € - 0,1976 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
Natur
|
PA
|
1.374 in
34.9 mm
|
|||
| 0,0918 € - 0,1225 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1126 € - 0,1364 € | 498 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1301 € - 0,1535 € | 439 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.