Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1363 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 0,5375 € - 0,5972 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5778 € - 0,642 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5035 € - 0,5594 € | 600 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6532 € - 0,7258 € | 599 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,2238 € | 15 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3341 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 10168738 | 2518 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1109 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 0,3484 € - 0,3871 € | 472 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3714 € - 0,4127 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Schwarz
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,4619 € - 0,4619 € | 551 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3974 € - 0,4203 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3803 € - 0,4527 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2223 € - 0,2223 € | 500 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2324 € - 0,2582 € | 2235 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2568 € - 0,284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2324 € - 0,2582 € | 1167 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.