Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
601 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Abstandhalterlänge Kaufen
0,1782 € - 0,22 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon 6/6
11.0 mm
0,1853 € - 0,2288 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Natur
Nylon 6/6
12.0 mm
0,1943 € - 0,2399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon 6/6
15.0 mm
0,1817 € - 0,2244 € 184000 Auf Lager
M3
Natur
Nylon 6/6
11.0 mm
0,2047 € - 0,2527 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
Natur
Nylon 6/6
25.0 mm
0,203 € - 0,2507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon 6/6
22.0 mm
0,1871 € - 0,231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
Natur
Nylon 6/6
13.0 mm
0,1968 € - 0,243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon 6/6
18.0 mm
0,3278 € - 0,3642 € 4171 Auf Lager
M3
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
0,5911 € - 0,6567 € 5500 Auf Lager
M2.5
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,3014 € - 0,3349 € 1500 Auf Lager
M2.5
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,1925 € - 0,2377 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
0,1926 € - 0,2377 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Natur
Nylon 6/6
14.0 mm
0,3016 € - 0,3352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Natur
PA
6.0 mm
0,3138 € - 0,3487 € 1000 Auf Lager
M2.5
Schwarz
PA
6.0 mm
0,3138 € - 0,3487 € 166 Auf Lager
M2.5
Schwarz
PA
10.0 mm
0,3623 € - 0,4025 € 271 Auf Lager
M2.5
Natur
PA
12.0 mm
1,3888 € - 1,5495 € 32 Auf Lager
M6
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
50.0 mm
0,8735 € - 0,9706 € 822 Auf Lager
M6
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
60.0 mm
0,945 € - 1,05 € 1295 Auf Lager
M5
Natur
PA
60.0 mm
  • von 31
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 11.0 mm

10373088

Preisbereich
0,22 € - 0,1782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    9.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    11.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 12.0 mm

10372883

Preisbereich
0,2288 € - 0,1853 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    4.8 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 15.0 mm

10373125

Preisbereich
0,2399 € - 0,1943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    9.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 11.0 mm

10372876

Preisbereich
0,2244 € - 0,1817 €

Lagerbestände
184000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    4.8 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    11.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3.5 25.0 mm

10373064

Preisbereich
0,2527 € - 0,2047 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    6.4 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 22.0 mm

10373170

Preisbereich
0,2507 € - 0,203 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    9.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    22.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3.5 13.0 mm

10373002

Preisbereich
0,231 € - 0,1871 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    6.4 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Abstandhalterlänge
    13.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 18.0 mm

10373149

Preisbereich
0,243 € - 0,1968 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    9.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 12.0 mm

10306680

Preisbereich
0,3642 € - 0,3278 €

Lagerbestände
4171 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.0 mm 25.0 mm

10306932

Preisbereich
0,6567 € - 0,5911 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.0 mm 10.0 mm

10306772

Preisbereich
0,3349 € - 0,3014 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3.5 16.0 mm

10373026

Preisbereich
0,2377 € - 0,1925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    6.4 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Abstandhalterlänge
    16.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 14.0 mm

10373118

Preisbereich
0,2377 € - 0,1926 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    9.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    14.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 6.0 mm

10368930

Preisbereich
0,3352 € - 0,3016 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 6.0 mm

10368947

Preisbereich
0,3487 € - 0,3138 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 10.0 mm

10368992

Preisbereich
0,3487 € - 0,3138 €

Lagerbestände
166 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 12.0 mm

10369005

Preisbereich
0,4025 € - 0,3623 €

Lagerbestände
271 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Durchmesser
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M6 50.0 mm

10369920

Preisbereich
1,5495 € - 1,3888 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M6 60.0 mm

10369937

Preisbereich
0,9706 € - 0,8735 €

Lagerbestände
822 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M5 60.0 mm

10368794

Preisbereich
1,05 € - 0,945 €

Lagerbestände
1295 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M5
  • Durchmesser
    10.0 mm