Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
601 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Abstandhalterlänge Kaufen
0,3286 € - 0,3652 € 398 Auf Lager
M2
Schwarz
PA
10.0 mm
0,3021 € - 0,3357 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
Nylon
5.0 mm
0,563 € - 0,6255 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Schwarz
PA
30.0 mm
0,3286 € - 0,3652 € 790 Auf Lager
M4
Schwarz
PA
15.0 mm
0,3484 € - 0,3871 € 1400 Auf Lager
M3
Schwarz
PA
15.0 mm
0,2137 € - 0,2367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
PA
18.0 mm
0,3486 € - 0,3658 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
PA
25.0 mm
0,6532 € - 0,7258 € 599 Auf Lager
M4
Natur
PA
60.0 mm
0,2137 € - 0,2367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
PA
20.0 mm
0,4233 € - 0,4704 € 45 Auf Lager
M5
Schwarz
PA
10.0 mm
0,6184 € - 0,8637 € 910 Auf Lager
M5
Schwarz
PA
15.0 mm
0,411 € - 0,4567 € 477 Auf Lager
M5
Schwarz
PA
8.0 mm
0,4275 € - 0,475 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
PA
12.0 mm
0,4233 € - 0,4704 € 261 Auf Lager
M5
Natur
PA
15.0 mm
0,3802 € - 0,4017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
PA
35.0 mm
0,4233 € - 0,4704 € 1000 Auf Lager
M5
Natur
PA
5.0 mm
0,4166 € - 0,4629 € 31 Auf Lager
M5
Schwarz
PA
5.0 mm
0,2023 € - 0,2238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
PA
5.0 mm
0,4233 € - 0,4704 € 200 Auf Lager
M5
Natur
PA
10.0 mm
0,2137 € - 0,2367 € 12850 Auf Lager
M4
Schwarz
PA
12.0 mm
  • von 31
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2 10.0 mm

10368831

Preisbereich
0,3652 € - 0,3286 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M2
  • Durchmesser
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.0 mm Nylon

10588260

Preisbereich
0,3357 € - 0,3021 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2 30.0 mm

10368886

Preisbereich
0,6255 € - 0,563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M2
  • Durchmesser
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 15.0 mm

10369449

Preisbereich
0,3652 € - 0,3286 €

Lagerbestände
790 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    15.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 15.0 mm

10369302

Preisbereich
0,3871 € - 0,3484 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    15.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M3
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 18.0 mm

10320570

Preisbereich
0,2367 € - 0,2137 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    20.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 25.0 mm

10320594

Preisbereich
0,3658 € - 0,3486 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 60.0 mm

10369395

Preisbereich
0,7258 € - 0,6532 €

Lagerbestände
599 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 20.0 mm

10320587

Preisbereich
0,2367 € - 0,2137 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M5 10.0 mm

10368589

Preisbereich
0,4704 € - 0,4233 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M5
  • Durchmesser
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M5 15.0 mm

10368626

Preisbereich
0,8637 € - 0,6184 €

Lagerbestände
910 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    7.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M5
  • Durchmesser
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M5 8.0 mm

10368565

Preisbereich
0,4567 € - 0,411 €

Lagerbestände
477 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    4.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M5
  • Durchmesser
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M5 12.0 mm

10368596

Preisbereich
0,475 € - 0,4275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M5
  • Durchmesser
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M5 15.0 mm

10368619

Preisbereich
0,4704 € - 0,4233 €

Lagerbestände
261 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    7.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M5
  • Durchmesser
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 35.0 mm

10320600

Preisbereich
0,4017 € - 0,3802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M5 5.0 mm

10368541

Preisbereich
0,4704 € - 0,4233 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    2.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M5
  • Durchmesser
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M5 5.0 mm

10368558

Preisbereich
0,4629 € - 0,4166 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    2.5 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M5
  • Durchmesser
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 5.0 mm

10320617

Preisbereich
0,2238 € - 0,2023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M5 10.0 mm

10368572

Preisbereich
0,4704 € - 0,4233 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M5
  • Durchmesser
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 12.0 mm

10320556

Preisbereich
0,2367 € - 0,2137 €

Lagerbestände
12850 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    15.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Gewindegröße
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm