Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form Abstandhalter | Material | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3105 € - 0,3451 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2098 € - 0,2323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2965 € - 0,3294 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Nylon
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3225 € - 0,3584 € | 790 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8673 € - 1,3657 € | 1360 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4941 € - 0,549 € | 36 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,3503 € - 1,5065 € | 335 Auf Lager |
Sechskant
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,3881 € - 0,4467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10341537 | 0,4267 € - 0,4907 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
| 0,374 € - 0,4156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1999 € - 0,2675 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 0,1788 € - 0,2393 € | 16980 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2154 € - 0,2872 € | 6000 Auf Lager |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 0,4801 € - 0,5521 € | 25960 Auf Lager |
Sechskant
|
PA
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3654 € - 0,4201 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Sechskant
|
PA
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.