Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Abstandhalter Material Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,4941 € - 0,549 € 200 Auf Lager
Rund
PA
M4
30.0 mm
0,2098 € - 0,2323 € 12850 Auf Lager
Rund
PA
M4
12.0 mm
0,5274 € - 0,5861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M4
40.0 mm
0,2098 € - 0,2323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M4
18.0 mm
0,2965 € - 0,3294 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Nylon
M4
5.0 mm
0,3105 € - 0,3451 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M4
8.0 mm
0,3225 € - 0,3584 € 300 Auf Lager
Rund
PA
M4
20.0 mm
0,1985 € - 0,2196 € 15 Auf Lager
Rund
PA
M4
10.0 mm
0,2098 € - 0,2323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M4
20.0 mm
0,5533 € - 0,8997 € 1000 Auf Lager
Rund
PA
M4
10.0 mm
0,4941 € - 0,549 € 600 Auf Lager
Rund
PA
M4
25.0 mm
0,3225 € - 0,3584 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M4
12.0 mm
0,3225 € - 0,3584 € 790 Auf Lager
Rund
PA
M4
15.0 mm
0,5421 € - 0,6023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M4
35.0 mm
10320563 0,2323 € - 0,2323 € 473 Auf Lager
Rund
PA
M4
15.0 mm
0,1985 € - 0,2196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M4
5.0 mm
0,641 € - 0,7123 € 599 Auf Lager
Rund
PA
M4
60.0 mm
10429846 0,3338 € - 0,3502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M4
30.0 mm
0,3731 € - 0,3942 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M4
35.0 mm
0,6101 € - 0,6779 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M4
50.0 mm
  • von 4
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 30.0 mm

10369470

Preisbereich
0,549 € - 0,4941 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 12.0 mm

10320556

Preisbereich
0,2323 € - 0,2098 €

Lagerbestände
12850 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    15.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 40.0 mm

10369494

Preisbereich
0,5861 € - 0,5274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 18.0 mm

10320570

Preisbereich
0,2323 € - 0,2098 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    20.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 5.0 mm Nylon

10588260

Preisbereich
0,3294 € - 0,2965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 8.0 mm

10369418

Preisbereich
0,3451 € - 0,3105 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 20.0 mm

10369456

Preisbereich
0,3584 € - 0,3225 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    20.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 10.0 mm

10320549

Preisbereich
0,2196 € - 0,1985 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    12.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 20.0 mm

10320587

Preisbereich
0,2323 € - 0,2098 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 10.0 mm

10369425

Preisbereich
0,8997 € - 0,5533 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 25.0 mm

10369463

Preisbereich
0,549 € - 0,4941 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 12.0 mm

10369432

Preisbereich
0,3584 € - 0,3225 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    12.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 15.0 mm

10369449

Preisbereich
0,3584 € - 0,3225 €

Lagerbestände
790 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    15.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 35.0 mm

10369487

Preisbereich
0,6023 € - 0,5421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 15.0 mm

10320563

Preisbereich
0,2323 € - 0,2323 €

Lagerbestände
473 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    18.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 5.0 mm

10320617

Preisbereich
0,2196 € - 0,1985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 60.0 mm

10369395

Preisbereich
0,7123 € - 0,641 €

Lagerbestände
599 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 30.0 mm

10429846

Preisbereich
0,3502 € - 0,3338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 35.0 mm

10320600

Preisbereich
0,3942 € - 0,3731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 50.0 mm

10369388

Preisbereich
0,6779 € - 0,6101 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm