Menü Suche

Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 15.0 mm PA

Dieses runde Abstandhalter mit Gewinde besteht aus 25 % glasfaserverstärktem Nylon für zusätzliche Festigkeit in Anwendungen mit hoher Belastung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10542477

Hersteller-Artikelnummer:

302315059935

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,3104 €
2500 + 0,2793 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

155,20 €

500 x 0,3104 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Innengewindelänge 7.5 mm
Form Abstandhalter Sechskant
Gewindegröße M3
Abstandhalterlänge 15.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt
Typ Female-Female Spacer
Zolltarifnummer 3926909790
Abstand Schlüsselweite 6.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns