Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter bündeln und halten die Kabel im gewünschten Abstand von der Platine und stellen sicher, dass sie nicht mit empfindlichen Komponenten interferieren.
Seriennummer: SR2120
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Spacer Height | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Innenhöhe | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0789 € - 0,0874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | 917 Auf Lager |
0.539 in
13.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0907 € - 0,1005 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,2195 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
||
| 0,1833 € - 0,2113 € | 997 Auf Lager |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
|||
| 0,0789 € - 0,0874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1691 € - 0,198 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
||
| 0,1691 € - 0,198 € | 635 Auf Lager |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
||
| 0,2726 € - 0,3113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| 0,0907 € - 0,1005 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.