Menü Suche

Abstandhalter für Kabelstränge

Auf Lager

Diese Abstandhalter bündeln und halten die Kabel im gewünschten Abstand von der Platine und stellen sicher, dass sie nicht mit empfindlichen Komponenten interferieren.

Seriennummer: SR2120

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
93 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Spacer Height Kompatibler Bohrungsdurchmesser Innenhöhe Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,1133 € - 0,1256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
14.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1133 € - 0,1256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1133 € - 0,1256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
22.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
26.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
28.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0907 € - 0,1005 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
6.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,2324 € - 0,2668 € 2000 Auf Lager
13.6 mm
13.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
22.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
14.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
18.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1133 € - 0,1256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
26.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
10025208 0,0985 € - 0,1092 € 3000 Auf Lager
13.7 mm
26.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
12.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0789 € - 0,0874 € 5 Auf Lager
13.7 mm
6.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0789 € - 0,0874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
8.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € 917 Auf Lager
13.7 mm
20.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
12.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
16.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
24.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0985 € - 0,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
28.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
  • von 5
Kragenklemme Zum Eindrücken 14.0 mm 13.3 mm PA Natur

10024881

Preisbereich
0,1256 € - 0,1133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    14.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 16.0 mm 13.3 mm PA Natur

10024904

Preisbereich
0,1256 € - 0,1133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    16.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Clip On 22.0 mm 13.3 mm PA Natur

10636008

Preisbereich
0,1256 € - 0,1133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    22.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 26.0 mm 13.3 mm PA Natur

10024980

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 28.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025000

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    28.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 6.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025031

Preisbereich
0,1005 € - 0,0907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Klebeband 12.7 mm Nylon 6/6 Natur

10170687

Preisbereich
0,2668 € - 0,2324 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Innenhöhe
    13.6 mm
  • Innenbreite
    13.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kragenklemme Zum Eindrücken 22.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025161

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Spacer Height
    22.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 14.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025093

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Spacer Height
    14.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 18.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025130

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Spacer Height
    18.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 26.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025451

Preisbereich
0,1256 € - 0,1133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 26.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025208

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 12.0 mm 13.3 mm PA Natur

10024850

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 6.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025246

Preisbereich
0,0874 € - 0,0789 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 8.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025260

Preisbereich
0,0874 € - 0,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 20.0 mm 13.3 mm PA Natur

10024935

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
917 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    20.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 12.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025307

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 16.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025345

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    16.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 24.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025420

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    24.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 28.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025468

Preisbereich
0,1092 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    28.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm