Diese Abstandhalter bündeln und halten die Kabel im gewünschten Abstand von der Platine und stellen sicher, dass sie nicht mit empfindlichen Komponenten interferieren.
Seriennummer: SR2120
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Spacer Height | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Innenhöhe | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0907 € - 0,1005 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0907 € - 0,1005 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 0,0789 € - 0,0874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1133 € - 0,1256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | 14000 Auf Lager |
0.539 in
13.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0907 € - 0,1005 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0907 € - 0,1005 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0789 € - 0,0874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0789 € - 0,0874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1133 € - 0,1256 € | 568 Auf Lager |
0.539 in
13.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.