Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | D | Komponententyp | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0822 € - 0,1301 € | 8086 Auf Lager |
Grau
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k5
|
||
| 0,0703 € - 0,0979 € | 21449 Auf Lager |
Weiß
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,0941 € - 0,1314 € | 376 Auf Lager |
Grau
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
| 0,0626 € - 0,0876 € | 25744 Auf Lager |
Natur
|
|
|
Unterlegscheibe
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,1707 € - 0,2352 € | 8920 Auf Lager |
Schwarz
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
2
|
||
| 0,1707 € - 0,2352 € | 100 Auf Lager |
Weiß
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
2
|
||
| 0,0703 € - 0,1113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 0,0703 € - 0,0979 € | 14443 Auf Lager |
Schwarz
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,0941 € - 0,1314 € | 3017 Auf Lager |
Weiß
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 39949 Auf Lager |
Grau
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k6
|
|||
| 0,0843 € - 0,134 € | 19748 Auf Lager |
Natur
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Unterlegscheibe
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,1664 € - 0,2166 € | 88865 Auf Lager |
Natur
|
|
|
Unterlegscheibe
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
|
|
Unterlegscheibe
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 2250 Auf Lager |
Weiß
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 3732 Auf Lager |
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k4
|
||
| 0,10 € - 0,1578 € | 14691 Auf Lager |
Natur
|
|
|
Unterlegscheibe
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,0703 € - 0,1113 € | 13442 Auf Lager |
Schwarz
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 0,0852 € - 0,1187 € | 29980 Auf Lager |
Weiß
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
2
|
||
| 0,0703 € - 0,0979 € | 1594 Auf Lager |
Weiß
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
2
|
||
| 0,0852 € - 0,1348 € | 225 Auf Lager |
Grau
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.