Menü Suche

Abdeckkappen

Auf Lager

Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
189 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H D Komponententyp Hauptmaterial Typ Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Braun
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0067 € - 0,0067 € 250 Auf Lager
Weiß
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0822 € - 0,1301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Pink
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0799 € - 0,1265 € 9925 Auf Lager
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Violett
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0822 € - 0,1301 € 248 Auf Lager
Grau
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0822 € - 0,1301 € 32807 Auf Lager
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0822 € - 0,1301 € 204 Auf Lager
Grau
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0822 € - 0,1301 € 249 Auf Lager
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Beige
4.0 mm
12.0 mm
Kappe
Polyamid 66
k6
0,0822 € - 0,1301 € 9997 Auf Lager
Blau
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
1500 Auf Lager
Natur
8.7 mm
9.5 mm
Unterlegscheibe
Polyamid 6
r6
72492 Auf Lager
Grau
4.0 mm
12.0 mm
Kappe
Polyamid 66
k6
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Braun
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gelb
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0822 € - 0,1301 € 241 Auf Lager
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0822 € - 0,1301 € 53000 Auf Lager
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0822 € - 0,1301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Braun
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
  • von 10
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Braun

10115633


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Weiß

10115732

Preisbereich
0,0067 € - 0,0067 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grün

10115671

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Pink

10115718


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115817

Preisbereich
0,1265 € - 0,0799 €

Lagerbestände
9925 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Violett

10115640


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Rot

10115688


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grau

10115725

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115800

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
32807 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grau

10115770

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
204 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10116081

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
249 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Beige

10116265


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Blau

10115954

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
9997 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 9.5 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Natur

10116180


Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    3.8 mm
  • Komponententyp
    Unterlegscheibe
  • Typ
    r6
Abdeckkappen 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Grau

10116234


Lagerbestände
72492 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Braun

10116005


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Gelb

10116067


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115831

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
241 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115879

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
53000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Braun

10116166

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte