Menü Suche

Abdeckkappen

Auf Lager

Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
189 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H D Komponententyp Hauptmaterial Typ Kaufen
0,0822 € - 0,1301 € 7086 Auf Lager
Grau
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Violett
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Braun
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0822 € - 0,1301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0822 € - 0,1301 € 248 Auf Lager
Grau
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Pink
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0822 € - 0,1301 € 32807 Auf Lager
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0822 € - 0,1301 € 204 Auf Lager
Grau
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0462 € - 0,0646 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Unterlegscheibe
Polyamid 66
r5
0,0703 € - 0,0979 € 31000 Auf Lager
Grau
6.5 mm
12.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k1
0,0777 € - 0,1084 € 77065 Auf Lager
Weiß
7.5 mm
Kappe
Polyamid 66
1
0,1344 € - 0,1865 € 19159 Auf Lager
Grau
10.8 mm
18.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k3
0,10 € - 0,1578 € 7441 Auf Lager
Natur
Unterlegscheibe
Polyamid 66
r5
0,0543 € - 0,0865 € 8588 Auf Lager
Natur
10.5 mm
Unterlegscheibe
Polyamid 66
r5
0,0941 € - 0,1314 € 31000 Auf Lager
Weiß
10.2 mm
Kappe
Polyamid 66
1
39949 Auf Lager
Grau
4.0 mm
10.7 mm
Kappe
Polyamid 66
k6
0,0703 € - 0,1113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
6.2 mm
Kappe
Polyamid 66
3
0,0703 € - 0,0979 € 42443 Auf Lager
Schwarz
6.5 mm
Kappe
Polyamid 66
1
0,208 € - 0,2869 € 5039 Auf Lager
Natur
Unterlegscheibe
Polyamid 66
r5
  • von 10
Abdeckkappen M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Grau

10115824

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
7086 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Violett

10115640


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Rot

10115688


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Braun

10115633


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grün

10115671

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grau

10115725

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Pink

10115718


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115800

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
32807 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grau

10115770

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
204 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 10.8 mm 12.8 mm Nylon 6/6 Natur

10047804

Preisbereich
0,0646 € - 0,0462 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Unterlegscheibe
  • Typ
    r5
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
Abdeckkappen 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Grau

10047811

Preisbereich
0,0979 € - 0,0703 €

Lagerbestände
31000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 16.5 mm 7.5 mm Nylon or HDPE Weiß

10047880

Preisbereich
0,1084 € - 0,0777 €

Lagerbestände
77065 Auf Lager
Merkmale
  • H
    7.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Grau

10048313

Preisbereich
0,1865 € - 0,1344 €

Lagerbestände
19159 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 21.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Natur

10048115

Preisbereich
0,1578 € - 0,10 €

Lagerbestände
7441 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.5 mm
  • Komponententyp
    Unterlegscheibe
  • Typ
    r5
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
Abdeckkappen 5.3 mm 14.8 mm Nylon 6/6 Natur

10048184

Preisbereich
0,0865 € - 0,0543 €

Lagerbestände
8588 Auf Lager
Merkmale
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.3 mm
  • Komponententyp
    Unterlegscheibe
  • Typ
    r5
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Weiß

10047934

Preisbereich
0,1314 € - 0,0941 €

Lagerbestände
31000 Auf Lager
Merkmale
  • H
    10.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Grau

10116241


Lagerbestände
39949 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k6
Abdeckkappen 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE Weiß

10048214

Preisbereich
0,1113 € - 0,0703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    6.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE Schwarz

10047842

Preisbereich
0,0979 € - 0,0703 €

Lagerbestände
42443 Auf Lager
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 16.5 mm 18.8 mm Nylon 6/6 Natur

10047682

Preisbereich
0,2869 € - 0,208 €

Lagerbestände
5039 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.8 mm
  • Komponententyp
    Unterlegscheibe
  • Typ
    r5
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur