Menü Suche

Abdeckkappen

Auf Lager

Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
189 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H D Komponententyp Hauptmaterial Typ Kaufen
0,0822 € - 0,1301 € 8086 Auf Lager
Grau
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gelb
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0067 € - 0,0067 € 250 Auf Lager
Weiß
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0822 € - 0,1301 € 35726 Auf Lager
Grau
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0822 € - 0,1301 € 248 Auf Lager
Grau
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0822 € - 0,1301 € 33557 Auf Lager
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Braun
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0822 € - 0,1301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Pink
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0822 € - 0,1301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0799 € - 0,1265 € 9925 Auf Lager
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0776 € - 0,1228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,0822 € - 0,1301 € 4219 Auf Lager
Weiß
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Violett
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
6.0 mm
11.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k4
0,1707 € - 0,2352 € 1747 Auf Lager
Grau
12.8 mm
24.0 mm
Kappe
Polyamid 66
k3
8250 Auf Lager
Braun
10.8 mm
18.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k3
0,2238 € - 0,3099 € 3400 Auf Lager
Natur
Unterlegscheibe
Polyamid 66
Washer
0,0703 € - 0,0979 € 42443 Auf Lager
Schwarz
6.5 mm
Kappe
Polyamid 66
1
  • von 10
Abdeckkappen M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Grau

10115824

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
8086 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Gelb

10115695


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Weiß

10115732

Preisbereich
0,0067 € - 0,0067 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grau

10115657

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
35726 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grau

10115725

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115800

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
33557 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Braun

10115633


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grün

10115671

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Pink

10115718


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grau

10115770

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115817

Preisbereich
0,1265 € - 0,0799 €

Lagerbestände
9925 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Blau

10115664


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beige

10115701

Preisbereich
0,1228 € - 0,0776 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Weiß

10115763

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
4219 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Violett

10115640


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Rot

10115688


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k4
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Grau

10048351

Preisbereich
0,2352 € - 0,1707 €

Lagerbestände
1747 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Braun

10048320


Lagerbestände
8250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 21.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Natur

10047699

Preisbereich
0,3099 € - 0,2238 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    11.8 mm
  • Komponententyp
    Unterlegscheibe
  • Typ
    Washer
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Natur
Abdeckkappen 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE Schwarz

10047842

Preisbereich
0,0979 € - 0,0703 €

Lagerbestände
42443 Auf Lager
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz