Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die verstellbaren Mini-Kompressionsverschlüsse sind nach IP65 klassifiziert und bestehen aus schwarzem Zink-Druckguss. Sie bieten eine Kompression von 4 mm und werden mit einer Dichtung angeboten. Sie ermöglichen eine einfache Anpassung der Greifweite und eignen sich ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz. Die kompatiblen Schlüssel sind separat erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Grifftyp | Riegelausführung | Gehäusehöhe | Länge Montagebohrung | Zungenmaterial | Gehäusedurchmesser | Greifweite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,9386 € - 23,714 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 16,9386 € - 23,714 € | 137 Auf Lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 16,0875 € - 17,875 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Tool-Betätigung
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Edelstahl
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 16,7473 € - 18,6081 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Rohrschlüssel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Edelstahl
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 16,6506 € - 18,5006 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Griff mit Rohrschlüssel
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Edelstahl
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 16,5162 € - 23,1226 € | 75 Auf Lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 3,8541 € - 5,9953 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 6,0644 € - 9,4336 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 3,7238 € - 5,7925 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 16,9386 € - 23,714 € | 64 Auf Lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 3,7238 € - 5,7925 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 4,905 € - 7,63 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 2,8664 € - 4,4588 € | 95 Auf Lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 16,9386 € - 23,714 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 16,9386 € - 23,714 € | 98 Auf Lager |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 3,8541 € - 5,9953 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 5,7755 € - 8,9842 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 16,9386 € - 23,714 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 5,4864 € - 7,681 € | 201 Auf Lager |
Griff mit Rohrschlüssel
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 3,8541 € - 5,9953 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.