Der Stopfen mit zentraler Abziehlasche lässt sich leicht in eine Gewindebohrung oder eine Bohrung ohne Gewinde einsetzen. Aufgrund des konischen Designs kann er zum Verschließen mehrerer Innendurchmesser verwendet werden. Dieser Stopfen bietet einen festen und sicheren Sitz, der verhindert, dass unerwünschte Substanzen in das offene Rohr oder die Bohrung eindringen, wodurch die internen Komponenten geschützt und eine optimale Leistung gewährleistet wird.
Die integrierte Lasche in der Mitte ermöglicht ein schnelles und einfaches Entfernen, indem die Lasche nach oben gezogen wird. Der Stopfen schützt vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports.
Wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.
Material: LDPE, LDPE - PIR Farbe: Gelb, Orange, Rot Seriennummer: SR1174, SR1068
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | H | D | d2 | Material | d1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,082 € - 0,1276 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0752 € - 0,1169 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.492 in
37.9 mm
|
LDPE
|
1.323 in
33.6 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0812 € - 0,1264 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
LDPE
|
1.516 in
38.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0742 € - 0,1155 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.398 in
35.5 mm
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
Tapered
|
||
| 0,083 € - 0,1291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
LDPE
|
1.673 in
42.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0898 € - 0,1398 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
LDPE
|
1.909 in
48.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0959 € - 0,1492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
LDPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0847 € - 0,1318 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,0623 € - 0,078 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,0312 € - 0,039 € | 3477 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,0153 € - 0,0153 € | 29409 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,0373 € - 0,0468 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,0373 € - 0,0468 € | 9655 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,0623 € - 0,078 € | 33234 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,0623 € - 0,078 € | 12000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,0312 € - 0,039 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1464 € - 0,3163 € | 2000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
LDPE
|
0.972 in
24.7 mm
|
|
||
| 0,0687 € - 0,0858 € | 1019 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
LDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
| 0,0934 € - 0,1168 € | 7235 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1247 € - 0,1562 € | 1152 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.