Menü Suche

Stirnflächen-Flanschschützer mit Klebebefestigung

Auf Lager

Stirnflächen-Flanschschützer mit Klebebefestigung lassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie kleben sicher und hinterlassen keine Rückstände. Entsprechen ANSI B1 und ASME B16.47. Klassifizierung150 lb.Die Stirnflächen-Flanschschützer sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben.

  • ‌Der Spezialkleber bietet eine gute Haftung und hinterlässt unter normalen Umständen keine Rückstände
  • Erfüllt die Spezifikationen von ANSI B16.5 und ASME B16.47, mit einer Druckstufe von 15 Pfund (lb).
Material: PE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1373

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
22 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Nennrohrgrößen (alle) OD Kaufen
9,4109 € - 10,4566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 in
635.0 mm
42,5915 € - 47,3239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 in
984.3 mm
2,485 € - 3,8656 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
101.6 mm
228.6 mm
0,5769 € - 0,8974 € 40 Auf Lager
3/4 in
98.4 mm
0,634 € - 0,9862 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
108.0 mm
13,2419 € - 14,7132 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20 in
698.5 mm
7,3121 € - 8,1246 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14 in
533.4 mm
1,744 € - 2,7129 € 25 Auf Lager
3-1/2 in
215.9 mm
15,5444 € - 17,2715 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24 in
812.8 mm
5,5301 € - 8,6023 € 50 Auf Lager
203.2 mm
342.9 mm
0,8918 € - 1,3873 € 100 Auf Lager
38.1 mm
127.0 mm
39,4615 € - 43,8461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
914.4 mm
1168.4 mm
4,5848 € - 7,1319 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
127.0 mm
254.0 mm
0,4609 € - 0,7169 € 110 Auf Lager
12.7 mm
88.9 mm
10,6392 € - 16,5498 € 100 Auf Lager
12 in
482.6 mm
8,3404 € - 9,2671 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16 in
596.9 mm
6,0821 € - 9,461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10 in
406.4 mm
5,4016 € - 8,4026 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
152.4 mm
279.4 mm
1,3766 € - 2,1414 € 85 Auf Lager
2.0 in
152.4 mm
0,9744 € - 1,5158 € 125 Auf Lager
2-1/2 in
177.8 mm
  • von 2
Flanschschützer 457.2 mm 25.000 in PE Schwarz

10163443

Preisbereich
10,4566 € - 9,4109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    635.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    18.0 in
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flanschschützer 762 mm 38.750 in PE Schwarz

10163528

Preisbereich
47,3239 € - 42,5915 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    984.3 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    30.0 in
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flanschschützer 101.6 mm 9.000 in PE Schwarz

10163542

Preisbereich
3,8656 € - 2,485 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    228.6 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    101.6 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flanschschützer 19.1 mm 3.875 in PE Schwarz

10163504

Preisbereich
0,8974 € - 0,5769 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    98.4 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    3/4 in
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flanschschützer 25.4 mm 4.250 in PE Schwarz

10163399

Preisbereich
0,9862 € - 0,634 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    108.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    25.4 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flanschschützer 508 mm 27.500 in PE Schwarz

10163474

Preisbereich
14,7132 € - 13,2419 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    698.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    20 in
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flanschschützer 355.6 mm 21.000 in PE Schwarz

10163429

Preisbereich
8,1246 € - 7,3121 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    533.4 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    14 in
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flanschschützer 88.9 mm 8.500 in PE Schwarz

10163498

Preisbereich
2,7129 € - 1,744 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    215.9 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    3-1/2 in
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flanschschützer 609.6 mm 32.000 in PE Schwarz

10163481

Preisbereich
17,2715 € - 15,5444 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    812.8 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    24 in
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flanschschützer 203.2 mm 13.500 in PE Schwarz

10163573

Preisbereich
8,6023 € - 5,5301 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    342.9 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    203.2 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flanschschützer 38.1 mm 5.000 in PE Schwarz

10163368

Preisbereich
1,3873 € - 0,8918 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    127.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    38.1 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flanschschützer 914.4 mm 46.000 in PE Schwarz

10163535

Preisbereich
43,8461 € - 39,4615 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    1168.4 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    914.4 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flanschschützer 127.0 mm 10.000 in PE Schwarz

10163559

Preisbereich
7,1319 € - 4,5848 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    254.0 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    127.0 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flanschschützer 12.7 mm 3.500 in PE Schwarz

10163382

Preisbereich
0,7169 € - 0,4609 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    88.9 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    12.7 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flanschschützer 304.8 mm 19.000 in PE Schwarz

10163412

Preisbereich
16,5498 € - 10,6392 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    482.6 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    12 in
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flanschschützer 406.4 mm 23.500 in PE Schwarz

10163436

Preisbereich
9,2671 € - 8,3404 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    596.9 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    16 in
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flanschschützer 254 mm 16.000 in PE Schwarz

10163405

Preisbereich
9,461 € - 6,0821 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    406.4 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    10 in
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flanschschützer 152.4 mm 11.000 in PE Schwarz

10163566

Preisbereich
8,4026 € - 5,4016 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    279.4 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    152.4 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Flanschschützer 50.8 mm 6.000 in PE Schwarz

10163467

Preisbereich
2,1414 € - 1,3766 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    152.4 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    2.0 in
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Flanschschützer 63.5 mm 7.000 in PE Schwarz

10163450

Preisbereich
1,5158 € - 0,9744 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    177.8 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    2-1/2 in
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME