Menü Suche

Schubladenführungsschienen

Auf Lager

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Material: Stahl, verzinkt, Edelstahl AISI 304, Stahl, Edelstahl Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
42 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Länge in geschlossenem Zustand Ausgezogene Länge Gesamtlänge Material Tragfähigkeit Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
140,4776 € - 156,0876 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
550.0 mm
Stahl
70,6939 € - 78,5488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
250.0 mm
Stahl
37,08 € - 41,1945 € 1499 Auf Lager
500.0 mm
Galvanised Steel
88,8224 € - 98,6847 € 1970 Auf Lager
350.0 mm
Stahl
26,8313 € - 29,8236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
255.0 mm
Stahl
10584736 29,4495 € - 36,3569 € 1697 Auf Lager
330.0 mm
Stahl
36,2322 € - 44,7354 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
415.0 mm
Stahl
151,2999 € - 168,1193 € 1957 Auf Lager
600.0 mm
Stahl
37,9154 € - 46,8176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
462.0 mm
Stahl
29,1753 € - 32,4169 € 3048 Auf Lager
350.0 mm
Galvanised Steel
51,2063 € - 56,8917 € 1985 Auf Lager
650.0 mm
Galvanised Steel
81,6284 € - 90,6927 € 1952 Auf Lager
300.0 mm
Stahl
190,5244 € - 211,6952 € 1947 Auf Lager
700.0 mm
Stahl
96,216 € - 106,9136 € 1980 Auf Lager
400.0 mm
Stahl
56,2309 € - 62,4774 € 1805 Auf Lager
700.0 mm
Galvanised Steel
22,1807 € - 24,6369 € 1941 Auf Lager
215.0 mm
Stahl
30,8086 € - 34,2373 € 1962 Auf Lager
295.0 mm
Stahl
24,1008 € - 26,7814 € 1084 Auf Lager
300.0 mm
Galvanised Steel
35,5714 € - 39,5237 € 1555 Auf Lager
450.0 mm
Galvanised Steel
24,8791 € - 52,2462 € 1 Auf Lager
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
Stahl
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
  • von 3
Schubladenführungsschienen 550.0 mm 45.0 mm Stahl

10584651

Preisbereich
156,0876 € - 140,4776 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    550.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Schubladenführungsschienen 250.0 mm 45.0 mm Stahl

10584590

Preisbereich
78,5488 € - 70,6939 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    250.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Schubladenführungsschienen 500.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584545

Preisbereich
41,1945 € - 37,08 €

Lagerbestände
1499 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    500.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Schubladenführungsschienen 350.0 mm 45.0 mm Stahl

10584613

Preisbereich
98,6847 € - 88,8224 €

Lagerbestände
1970 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    350.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Schubladenführungsschienen 255.0 mm 35.0 mm Stahl

10584712

Preisbereich
29,8236 € - 26,8313 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    255.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Schubladenführungsschienen 330.0 mm 35.0 mm Stahl

10584736

Preisbereich
36,3569 € - 29,4495 €

Lagerbestände
1697 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    330.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Schubladenführungsschienen 415.0 mm 35.0 mm Stahl

10584750

Preisbereich
44,7354 € - 36,2322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    415.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Schubladenführungsschienen 600.0 mm 45.0 mm Stahl

10584668

Preisbereich
168,1193 € - 151,2999 €

Lagerbestände
1957 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    600.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Schubladenführungsschienen 462.0 mm 35.0 mm Stahl

10584767

Preisbereich
46,8176 € - 37,9154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    462.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Schubladenführungsschienen 350.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584514

Preisbereich
32,4169 € - 29,1753 €

Lagerbestände
3048 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    350.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Schubladenführungsschienen 650.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584576

Preisbereich
56,8917 € - 51,2063 €

Lagerbestände
1985 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    650.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Schubladenführungsschienen 300.0 mm 45.0 mm Stahl

10584606

Preisbereich
90,6927 € - 81,6284 €

Lagerbestände
1952 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    300.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Schubladenführungsschienen 700.0 mm 45.0 mm Stahl

10584682

Preisbereich
211,6952 € - 190,5244 €

Lagerbestände
1947 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    700.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Schubladenführungsschienen 400.0 mm 45.0 mm Stahl

10584620

Preisbereich
106,9136 € - 96,216 €

Lagerbestände
1980 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    400.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Schubladenführungsschienen 700.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584583

Preisbereich
62,4774 € - 56,2309 €

Lagerbestände
1805 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    700.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Schubladenführungsschienen 215.0 mm 35.0 mm Stahl

10584705

Preisbereich
24,6369 € - 22,1807 €

Lagerbestände
1941 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    215.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Schubladenführungsschienen 295.0 mm 35.0 mm Stahl

10584729

Preisbereich
34,2373 € - 30,8086 €

Lagerbestände
1962 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    295.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Schubladenführungsschienen 300.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584507

Preisbereich
26,7814 € - 24,1008 €

Lagerbestände
1084 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    300.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Schubladenführungsschienen 450.0 mm 45.4 mm Galvanised Steel

10584538

Preisbereich
39,5237 € - 35,5714 €

Lagerbestände
1555 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    450.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Schubladenführungsschienen 681.0 mm 35.0 mm Stahl

10148198

Preisbereich
52,2462 € - 24,8791 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    400.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    681.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    681.0 mm